Verkaufstipps für Grundfos Umwälzpumpen
Sie sind ein erfahrener Installateur und wissen bereits, warum Sie sich bei Eigenheimen für eine ALPHA und bei größeren Gebäuden für eine MAGNA entscheiden sollten. Aber wenn es darum geht, Ihre Kunden von den Vorteilen unserer Umwälzpumpen zu überzeugen, fehlen Ihnen manchmal die passenden Argumente. Deshalb erleichtern wir Ihnen die Arbeit mit unseren Pumpenratgebern und Argumentationshilfen.
ALPHA3
Die ALPHA3 ist die neueste Umwälzpumpengeneration für Eigenheime. Finden Sie heraus, was das für Ihre Kunden bedeutet - angefangen von der unschlagbaren Energieeffizienz bis hin zum bestmöglichen Raumkomfort.
ALPHA2
Die neue ALPHA2 ermöglicht einen schnellen und einfachen hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen auf Basis des Volumenstroms. Erfahren Sie, wie Hausbesitzer durch eine höhere Energieeffizienz Ihre Stromkosten erheblich senken können.
ALPHA1 L
Die neue ALPHA1 L ist die perfekte Austauschpumpe. Finden Sie heraus, wie der Kunde im Hinblick auf den Preis, die Leistung und die Zuverlässigkeit von der ALPHA1 L profitiert.
ALPHA1
Die ALPHA1 ist eine kostengünstige und dennoch leistungsstarke Umwälzpumpe. Erfahren Sie mehr darüber, wie einfach die Installation der Pumpe ist und wie Sie mithilfe der verfügbaren Betriebsarten die Energieeffizienz optimieren können.
MAGNA3
Die neue MAGNA3 ist die perfekte Lösung für Heizung und Kühlung gleichermaßen. Erfahren Sie, was das für Ihre Kunden bedeutet - angefangen von einer langen Lebensdauer bis hin zur Einsparung von Rohrleitungen.
MAGNA1
Die MAGNA1 ist die perfekte Austauschpumpe für größere Gebäude. Erfahren Sie mehr über unsere Austauschumwälzpumpe, die für nahezu jede Anlage passt.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Grundfos Umwälzpumpen
Die Umwälzpumpen von Grundfos besitzen allen einen erstklassigen Wirkungsgrad und sind nahezu wartungsfrei. Im Vergleich zu herkömmlichen Umwälzpumpen senken unsere äußerst geräuscharmen Pumpen den Stromverbrauch um bis zu 80 % ohne Einbußen bei der Förderleistung. Hier finden Sie die passende Umwälzpumpe für Ihre Heizungs- und Klimaanlage sowie für die Warmwasserzirkulation.