Noticias
21-09-2018
Tratamiento de Aguas: Ultrafiltración
Con objeto de suministrar agua limpia para usos posteriores, la eliminación de partículas es una etapa fundamental del proceso en muchas aplicaciones de tratamiento de aguas. Una planta de ultrafiltración elimina eficazmente partículas de hasta 0,01 µm, entre las que se pueden encontrar bacterias, sólidos en suspensión, etc.
El intervalo de presión para la ultrafiltración oscila entre 1 y 10 bar. Las plantas de ultrafiltración pueden poseer diferentes tamaños para dar cabida a distintos niveles de demanda: desde sistemas a pequeña escala, por ejemplo, para suministrar agua en áreas remotas con apenas unos cuantos consumidores, hasta grandes parques industriales que emplean ultrafiltración para procesar el agua, o sistemas para el suministro de agua corriente a miles de personas..
Clic aquí para descargar el artículo técnico completo que tiene como objetivo informar acerca del papel y la configuración de los equipos de bombeo típicamente empleados para ultrafiltración.