Estaciones de Bombeo Modulares
Estaciones de Bombeo Modulares
Las estaciones de bombeo modulares de Grundfos son una solución innovadora e inteligente que simplifica la administración de pozos de bombeo y reduce sustancialmente los costos de instalación y puesta en marcha. Todos los componentes necesarios, como tuberías y válvulas, están incorporados o colocados en una cámara de válvulas separada.
Entre los beneficios, incluyen una construcción resistente de materiales de alta calidad libres de corrosión. El tanque puede soportar la elevación en áreas con un alto nivel freático. La instalación es fácil y rápida, con una interrupción mínima y una huella de construcción pequeña. El diseño del sumidero del foso limita los problemas de sedimentación y olor de los lodos y es para operación y control sin supervisión mediante Grundfos.
Estaciones de Bombeo Inteligentes (Tamaño Grande) - PRFV
Las estaciones de bombeo, rango PRFV, cuentan con un tanque diseñado en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio.
Estaciones de Bombeo Inteligentes - PEAD
Las estaciones de bombeo, rango PEAD, fueron diseñadas con tanque en Polietileno de Alta Densidad.
Catálogo completo
Para mayor información sobre nuestras estaciones prefabricadas inteligentes, haz clic en el botón a continuación.
Habla con el equipo de Ventas de Grundfos
Si estás listo para comprar y deseas hablar directamente con nuestro equipo de Ventas, haz clic en el botón a continuación.