ONTDEK ONZE
BRONPOMPEN

SELECTEER UW POMP

SP

SP

SQ/SQE

SQ/SQE

SQFLEX

SQFLEX

SP

SP PUMP
100% HOOGWAARDIG ROESTVRIJSTAAL

Corrosiebestendig AISI 304 roestvrijstaal aan binnen- en buitenkant voor een lange levensduur.

INGEKAPSELDE & HERWIKKELBARE MOTOR BESCHIKBAAR

Herwikkelbare motoren beschikbaar van 37 kW en hoger. De stator kan worden hergewikkeld om uitvaltijd te beperken en kosten te besparen.

MECHANISCHE ASAFDICHTING

De standaard asafdichting is makkelijk te onderhouden en te vervangen. SiC / SiC zand-resistente asafdichtingen zijn ook beschikbaar.

GETEST TOT IN DE PERFECTIE

Elke SP wordt volgens de hoogste normen getest voordat de pomp de fabriek verlaat. De standaard gecertificeerde test voor de Grundfos SP is AS2417 bijlage A, AS2417 Grade 1. Op aanvraag is ook AS2417 Grade 2 beschikbaar.

BESCHERMING TEGEN OPWAARTSE KRACHT

Stopring beschermt zowel pomp als motor tegen opwaartse kracht, waardoor storingen tijdens de kritieke opstart fase kunnen worden voorkomen.

UITSTEKENDE ZANDBESTENDIGHEID

Vloeibare siliconen rubberlager voor grotere zandweerstand (kan tegen zanddeeltjes tot 150 mg/l).

SLIJTVAST

Watergesmeerde achthoekige lagers zorgen voor minder slijtage aan de schacht.

INGEBOUWDE TERUGSLAGKLEP

Om het risico op waterslagschade te minimaliseren.

SQ/SQE

SQE PUMP
SOFTSTART

Zorgt voor een lage startstroom met een soepele en constante versnelling die pompslijtage minimaliseert, waterslag vermindert en de generator beschermt.

HOGE EFFECTIVITEIT

Uitgerust met een effectieve magneetmotor die zorgt voor lagere exploitatiekosten en een hoger startkoppel om ervoor te zorgen dat de pomp altijd start.

BESTURINGSOPTIES

Bij uitstek geschikt voor installatie met een Grundfos PM2.

SPANNINGSBEHEER

Werkt tussen 150-300 V AC met geïntegreerde over- en onderspanningsbeveiliging. Dit voorkomt schade aan de motor.

OPWAARTSE DRUKLAGER

Om de pomp en de motor te beschermen tegen opwaartse druk.

UITSTEKENDE ZANDBESTENDIGHEID

Het uiteinde van de pomp is ontworpen met een drijvende waaier uitgerust met roestvrijstalen slijtageringen voor verhoogde zandweerstand.

WERKING BIJ CONSTANTE DRUK

De waterdruk blijft constant ongeacht het waterverbruik, wanneer u de CU301 controller gebruikt.

COMPACT ONTWERP

Past in boorgaten met een diameter van slechts 7,5 cm waardoor het ideaal is voor kleine of moeilijk bereikbare boorgaten.

SQFLEX

SQFLEX PUMP
MOTOR MET VARIABELE SNELHEID

Geavanceerde hoogrenderende permanente magneetmotor met variabele snelheid met ingebouwde intelligente MPPT (multiple power point tracking) software zodat de prestaties van de pomp goed overeenkomen met de beschikbare energie van de zon.

BREED SPANNINGSBEREIK

Werkt tussen 30-300 V DC en 90-240 V AC.

MONITORING OP AFSTAND

Kan worden aangesloten op Grundfos Remote Management zodat u de installatie in de gaten kunt houden.

100% HOOGWAARDIG ROESTVRIJSTAAL

Vervaardigd uit corrosiebestendig 316 roestvrijstaal voor een lange levensduur.

COMPATIBEL MET WISSELSTROOM- EN GELIJKSTROOMBRONNEN

Werkt op gelijkstroom van zonnepanelen, windturbine of batterijen of kan rechtstreeks worden aangesloten op de netvoeding van een hoofdtoevoerleiding of back-upgenerator.

POMPOPTIES

Beschikbaar als verdringer- of centrifugaalpomp. Bereik: tot 90 m3/h per 24 uur bij een opvoerhoogte van maximaal 250 meter.

COMPACT ONTWERP

Past in boorgaten met een diameter van slechts 7,5 cm waardoor het ideaal is voor kleine of moeilijk bereikbare boorgaten.

BESCHERMENDE FUNCTIES

Bevat een uitgebreid beschermingsniveau inclusief droogloopbeveiliging, over- en onderspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en overtemperatuurbeveiliging.

<
>