SCOPRI LA GAMMA
DI POMPE SOMMERSE GRUNDFOS

SELEZIONA UNA POMPA

SP

SP

SQ/SQE

SQ/SQE

SQFLEX

SQFLEX

SP

SP PUMP
ACCIAIO INOSSIDABILE DI ALTA QUALITÀ

Lunga durata grazie all’acciaio inossidabile AISI 304 resistente alla corrosione. Sono disponibili anche versioni in acciaio inossidabile di altissima qualità.

MOTORE INCAPSULATO E RIAVVOLGIBILE DISPONIBILE

Motore riavvolgibile da 37kW e oltre.Lo statore può essere riavvolto per ridurre i costi in fase di fermo pompa

TENUTA MECCANICA

La tenuta meccanica standard è facile da riparare e da sostituire. Sono anche disponibili tenute meccaniche SiC/SiC resistenti alla sabbia.

TESTATE AL LIMITE

Prima di lasciare la fabbrica, ogni SP è testata al limite dello sforzo. Il test standard certificato per la pompa Grundfos SP è AS2417 Annex A, AS2417 Grade 1. AS2417 Grade 2 è anche disponibile, se richiesto.

PROTEZIONE CONTRO LA REGGISPINTA

L'anello di arresto protegge entrambe il motore che la pompa dalla sovraspinta, prevenendo così la rottura in un eventuale contesto di avvio critico.

APPLICAZIONI CON LA SABBIA

Cuscinetti in gomma siliconica liquida per una maggiore resistenza alla sabbia (compatibile con particelle di sabbia fino a 150 mg/l).

RESISTENTE ALL’USURA

I cuscinetti ottagonali lubrificati ad acqua assicurano un'usura inferiore e minori danni all'albero

VALVOLA DI NON RITORNO INTEGRATA

Per minimizzare il rischio di danni da colpi d’ariete.

SQ/SQE

SQE PUMP
SOFT START

Un avviamento morbido con accelerazione regolare e costante, minimizzando l’usura della pompa e riducendo i colpi d’ariete, per una maggiore efficienza del generatore.

ELEVATA EFFICIENZA

Dotata di un motore a magneti permanenti ad alta efficienza per costi ridotti e una maggiore coppia di spunto che assicura l’avvio della pompa.

OPZIONI DI CONTROLLO

Ideale per l’installazione con un Grundfos PM2.

GESTIONE DELLA TENSIONE

In grado di funzionare tra 150-300 V CA; con protezione integrata in caso di sovra tensione o sotto tensione per prevenire danni al motore.

CUSCINETTI REGGISPINTA

Per proteggere la pompa e il motore contro la reggispinta.

PERFETTA PER LE APPLICAZIONI CON LA SABBIA

La pompa è dotata di giranti flottanti dotati di anelli di usura in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza alla sabbia.

FUNZIONAMENTO A PRESSIONE COSTANTE

Se la pompa viene utilizzata con il controller CU301, la pressione costante è una certezza.

DESIGN COMPATTO

Ideale per essere installata anche nei pozzi più piccoli grazie alla versione più piccola 3 pollici di diametro.

SQFLEX

SQFLEX PUMP
MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE

Motore a velocità variabile a magneti permanenti ad alta efficienza e software MPPT (multi power point tracking) integrato per consentire alle prestazioni della pompa di adattarsi perfettamente all’energia solare disponibile.

AMPIO CAMPO DI TENSIONE

Compatibile con tensioni di 30-300 V CC e 90-240 V CA.

MONITORAGGIO REMOTO

Può essere collegata a un Grundfos Remote Management per il monitoraggio dell’installazione.

ACCIAIO INOSSIDABILE DI ALTA QUALITÀ

L'utilizzo di acciaio inox 316 previene la corrosione e un ciclo vita del prodotto più lungo.

COMPATIBILE CON ALIMENTAZIONE CA E CC

Compatibile con alimentazione CC da pannelli solari, turbine eoliche o batteria può essere collegata direttamente all’alimentazione CA da un generatore principale o di back-up.

OPZIONI DI POMPAGGIO

Pompa elicoidale o soluzione centrifuga multistadio per soddisfare un’ampia varietà di applicazioni di portata e prevalenza (portata max. fino a 90 m3/giorno e prevalenza max. fino a 250 m).

DESIGN COMPATTO

Può essere installata in pozzi di soli 3 pollici di diametro.

FUNZIONI PROTETTIVE

Protezione totale contro la marcia a secco, sovratensione e sottotensione, sovraccarico, e temperature troppo alte.

<
>