ค้นหา ปั๊มน้ำบาดาล

เลือกปั๊มน้ำ

SP

SP

SQ/SQE

SQ/SQE

SQFLEX

SQFLEX

SP

SP PUMP
ผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรดสูง 100%

วัสดุผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรด AISI 304 ชนิดทนต่อการกัดกร่อน จึงมั่นใจได้ในอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีรุ่นผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรดสูงพิเศษด้วย

มอเตอร์ที่ห่อหุ้มมิดชิดและพันลวดใหม่ได้ (rewindable)

มอเตอร์ที่สามารถพันลวดใหม่ได้ (rewindable motor) มีขนาด 37 kW ขึ้นไป ตัวสเตเตอร์ (stator) สามารถสลับทางหมุนได้ เพื่อช่วยลดช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงาน และประหยัดต้นทุน

ซีลกันรั่ว

ซีลกันรั่วเป็นแบบที่บำรุงรักษาและถอดเปลี่ยนใหม่ได้ง่าย ๆ และมีซีลกันรั่ว SiC / SiC ทนทานต่อทรายอีกด้วย

ทดสอบเพื่อความสมบูรณ์แบบ

ปั๊มน้ำบาดาลรุ่น SP ทุกตัวได้รับการ
ทดสอบให้ได้มาตรฐานสูงสุดก่อน
ส่งออกจากโรงงาน ใบรับรอง
มาตรฐานการทดสอบสำหรับปั๊มน้ำ
ซับเมอร์ส Grundfos SP คือ
AS2417 Annex A, AS2417 Grade 1
และจัดหา AS2417 Grade 2 ได้
หากต้องการ

UPTHRUST
ระบบช่วยลดความเสียหาย

แหวนสต็อป (stop ring) ของทั้งปั๊มน้ำและมอเตอร์มีหน้าที่ป้องกันการกระแทกของใบพัดเมื่อสตาร์ทเครื่อง ดังนั้นจึงเป็นการป้องกันปั๊มน้ำชำรุดเสียหายระหว่างการสตาร์ทเครื่อง

ความสามารถยอดเยี่ยมในการรับมือกับทราย

เพิ่มความทนทานต่อทรายด้วยตลับลูกปืนยางซิลิโคนชนิดใช้ในของเหลว (สามารถรับมือกับอนุภาคทรายได้ถึง 150 mg/L)

ทนต่อการสึกหรอ

ตลับลูกปืนแปดเหลี่ยมที่หล่อลื่น
ด้วย น้ำช่วยลดการสึกหรอ
เนื่องจากการเสียดสีบนเพลา

วาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับในตัว

ลดความเสี่ยงในการเสียหายจากภาวะค้อนน้ำ (water hammer) ให้เหลือน้อยที่สุด

SQ/SQE

SQE PUMP
ระบบลดปัญหาไฟกระชาก
ขณะสตาร์ต (Soft start)

ระบบ Soft start เมื่อเริ่มสตาร์ทปั๊มจะเริ่มหมุนช้าๆ และจึงเพิ่มรอบอัตโนมัติ อย่างสม่ำเสมอจึงลดการสึกหรอของปั๊มน้ำ ลดภาวะการกระแทกของน้ำและทำให้การทำงานราบรื่น

ประสิทธิภาพสูง

ติดตั้งมาพร้อมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูงที่มีต้นทุนการเดินเครื่องต่ำและแรงบิดสตาร์ตสูงขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องติดทำงานได้ทุกครั้ง

อุปกรณ์ควบคุม

เหมาะที่สุดสำหรับติดตั้งร่วมกับ Grundfos PM2

ระบบจัดการแรงดันไฟฟ้า

สามารถใช้งานได้ระหว่าง 150-300 V AC พร้อมระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินหรือต่ำกว่า เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย

UPTHRUST BEARING ช่วยลดความเสียหาย

เพื่อป้องกันปั๊มน้ำและมอเตอร์ดันตัวไปข้างหน้า

ความสามารถยอดเยี่ยม
ในการรับมือกับทราย

ส่วนท้ายของตัวปั๊มน้ำถูกออกแบบ
ให้ยึดติดชั้นใบพัดลอยไว้ด้วยแหวน
สเตนเลสกันสึกหรอเพื่อให้ทนทาน
ต่อการเสียดสีของทรายเพิ่มขึ้น

การทำงานที่ให้แรงดันคงที่สม่ำเสมอ

ให้แรงดันน้ำสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงปริมาณน้ำที่กำลังถูกใช้เมื่อใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ควบคุม CU301

ออกแบบให้มีรูปทรงกะทัดรัด

สามารถติดตั้งในบ่อเจาะขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ซึ่งเหมาะกับบ่อเจาะขนาดเล็ก

SQFLEX

SQFLEX PUMP
มอเตอร์ปรับความเร็วรอบได้

มอเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบปรับความเร็วได้ที่มีประสิทธิภาพระดับสูงมาพร้อมซอฟต์แวร์อัจฉริยะ MPPT (multiple power point tracking) ในตัว ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สมรรถนะปั๊มน้ำทำงานเข้ากันได้สมบูรณ์แบบกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่

ช่วงแรงดันไฟฟ้า

สามารถเดินเครื่องได้ระหว่าง 30-300 V DC และ 90-240 V AC

ติดตามตรวจสอบจากระยะไกล

สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจัดการระยะไกล Grundfos เพื่อให้คุณติดตามตรวจสอบการติดตั้งของคุณได้

ผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรดสูง 100%

ผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรด 316 ชนิดทนการกัดกร่อนเพื่อช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน

ทำงานร่วมกันได้กับแหล่งจ่ายไฟทั้งแบบ AC และ DC

เดินเครื่องด้วยกำลังไฟแบบ DC จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม หรือแบตเตอรี่ หรือเชื่อมต่อเข้ากำลังไฟแบบ AC โดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (main supply) หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ปั๊มมีหลายรุ่นให้เลือกใช้

มีให้เลือกใช้ทั้งชนิด Helical motor หรือ แบบใบพัด (Centrifugal) ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่มีอัตราไหลและแรงดัน หลากหลาย (อัตราไหลสูงสุดได้ถึง 90 m3/วัน และแรงดันสูงสุดได้ถึง 250 ม.)

ออกแบบให้มีรูปทรงกะทัดรัด

สามารถติดตั้งในบ่อขนาดเล็กได้ถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ปั๊มน้ำรุ่นนี้จึงดีที่สุดสำหรับหลุมเจาะที่มีขนาดจำกัดหรือมีขนาดเล็ก

จุดเด่นด้านระบบป้องกัน

รวมระดับการป้องกันที่ครอบคลุม
ทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงระบบ
ป้องกันปั๊มน้ำเสียหายกรณีน้ำแห้ง
น้ำขาด ระบบป้องกันแรดันไฟฟ้า
เกินหรือตก ระบบป้องกันการทำงาน
เกินขีดจำกัด และระบบป้องกัน
อุณหภูมิสูงเกินไป

<
>