探索我們的深井泵浦

選擇泵浦

SP

SP

SQ/SQE

SQ/SQE

SP

SP PUMP
100% 高級不鏽鋼

內外都是抗腐蝕的 AISI 304 不鏽鋼,確保長期的使用壽命。同時提供超高級的不銹鋼系列。

提供密閉式與可繞線的馬達

提供 37 千瓦及以上的可倒轉馬達。定子可以倒轉,有助於減少停機時間與節省成本。

機械軸封

標準軸封可以輕鬆維修與更換。也提供 SiC / SiC 抗砂軸封。

測試到完美

每個 SP 在出廠前都經過最高標準的測試。葛蘭富 SP 的標準認證測試是 AS2417 附錄 A,AS2417 第 1 級。視需要也可以提供 AS2417 第 2 級。

避免軸向推力

停止環保護泵浦與馬達,避免軸向推力,從而避免在關鍵的啟動階段出現故障。

卓越的砂子處理能力

液體矽膠軸承增加抗砂能力 (可以處理高達 150 mg/L 的砂粒)。

抗磨損

水潤滑八角軸承可確保軸心的腐蝕性水分較少。

內建的逆止閥

將水錘受損的風險降至最低。

SQ/SQE

SQE PUMP
緩啟動

以平穩的加速確保低啟動電流,將泵浦的磨損降至最低,降低水錘作用並對發電機更有利。

高效率

搭配高效率的永磁馬達,確保低運轉成本與較高的啟動扭力,而且泵浦每次都可以啟動。

控制選項

最適合葛蘭富 PM2 的安裝。

電壓處理

能夠在 150-300 V AC 之間操作,結合過電壓與低電壓保護,避免損傷馬達。

逆衝軸承

保護泵浦馬達,避免逆衝。

卓越的砂子處理能力

泵浦末端的設計是浮動的葉輪堆疊,搭配不鏽鋼耐磨環,提高抗砂能力。

恆壓操作

搭配 CU 301 控制器使用時,不管消耗多少水,水壓始終維持穩定。

結構精巧

能夠安裝於直徑 3 英吋的小孔,非常適合小井孔或受限制的井孔。

<
>