Novinky
16-12-2020
Rozšířená řada cirkulačních čerpadel Grundfos Comfort
Asi každý někdy čekal na teplou vodu. Nejen že je to nepříjemné, ale také to znamená, že se v domácnosti denně plýtvá čistou pitnou vodou. Například tříčlenná domácnost s klasickým rozvodem teplé vody ročně vyplýtvá až 16 000 litrů čisté vody čekáním na teplou vodu. Tomuto plýtvání a nepohodlí je možné se vyhnout tím, že do stávajícího systému rozvodu teplé vody doplníte okruh s cirkulačním čerpadlem. Cirkulační čerpadlo pak zajišťuje, že máte teplou vodu bez čekání, zvýší vaše pohodlí a zamezí plýtvání vodou i energií.
Systém rozvodu teplé vody s cirkulačním čerpadlem
Cirkulační čerpadla Grundfos Comfort
Na rozdíl od běžných oběhových čerpadel, která se používají v systémech vytápění, mají cirkulační čerpadla Grundfos pro rozvod teplé vody atest pro styk s pitnou vodou, jsou vyrobena z odolnějších materiálů jako mosaz nebo nerez a také jejich konstrukce je přizpůsobená instalaci v omezených prostorech. Řada cirkulačních čerpadel Grundfos nabízí varianty Comfort AUTOADAPT, Comfort BASIC a nově Comfort BDT s digitálními spínacími hodinami. Jednotlivé varianty se liší funkcemi, provozními režimi a také uživatelským komfortem.
Novinka - Comfort BDT s digitálními spínacími hodinami
Čerpadlo COMFORT BDT je novinkou mezi cirkulačními čerpadly Grundfos. Je vybaveno digitálními spínacími hodinami, které umožňují uživateli jednoduše nastavit zapínací cykly během dne tak, aby čerpadlo pracovalo pouze v době, kdy je teplá voda potřeba. Cirkulační čerpadlo je již z výroby přednastaveno a připraveno k okamžitému provozu. Přednastavené spínací cykly v intervalech 6.00-9.00, 11.00-13.00 a 16.00-21.00 hodin je možné jednoduše změnit dle potřeb obyvatel domácnosti. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý a změna nastavení je snadná a rychlá.
Comfort BDT s digitálními spínacími hodinami
Comfort AUTOADAPT
Nejvyšší model řady cirkulačních čerpadel Grundfos - Comfort AUTOADAPT - je vybaven třemi řídícimi režimy. V režimu AUTOADAPT se čerpadlo naučí schéma spotřeby teplé vody v dané domácnosti a spíná jen v době, kdy je teplá voda potřeba. Tento režim nabízí nejvyšší úsporu energií. V běžné domácnosti tak čerpadlo beží jen 3 hodiny denně a dokáže tak uspořit až 96% energie oproti čerpadlu, které běží neustále.
V režimu regulace teploty čerpadlo Grundfos Comfort AUTOADAPT udržuje během celého dne konstantní teplotu vody v okruhu cirkulace a tím zajišťuje pohodlí a zároveň šetří energii.
V režimu 100% čerpadlo pracuje v nepřetržitém provozu v plných otáčkách bez jakékoli regulace.
Comfort BASIC
Model Grundfos Comfort BASIC je základním modelem celé řady Comfort. Je vhodný pro objekty vyžadující nepřetržitý provoz nebo pro aplikace s nadřazenou regulací cirkulace teplé vody. Ćerpadlo Comfort BASIC pracuje pouze v nepřetržitém režimu bez regulace.
Pro celou řadu cirkulačních čerpadel Grundfos Comfort je společné, že se vyznačují tichým chodem, odolností vůči vodnímu kameni, jsou vybavené tepelně izolačními kryty pro minimalizaci tepelných ztrát, snadno se instalují, mají ochranu proti chodu na sucho a motor s permanentním magnetem, který zaručuje nízkou spotřebu energie ve všech provozních režimech.
Řada Grundfos Comfort