Novinky
10-05-2021
Čerpadlo Comfort získalo ocenění v soutěži Plus X Award
Čerpadlo Comfort BU/BXU společnosti Grundfos určené pro cirkulaci teplé vody získalo na letošním ročníku soutěže Plus X Award cenu za „Nejlepší výrobek roku 2021“. Během podrobného hodnocení se navíc výrobku dostalo výjimečného uznání od poroty a stal se prvním výrobkem společnosti Grundfos, který získal pečeť kvality Plus X Award v pěti ze sedmi kategorií: Vysoká kvalita, Design, Snadné použití, Funkčnost a Ekologie.
Čerpadlo Comfort BU/BXU je v ČR prodáváno pod obchodním názvem Comfort BDT/BXDT.
Díky porotě skládající se z nezávislých odborníků z více než 80 oborů, 23 strategických partnerů a účasti více než 700 mezinárodních značek je Plus X Award největší světovou cenou za inovace v oblasti technologií, sportu a životního stylu. Sedm kategorií pečetí kvality tak oceňuje výrobky se skutečnou přidanou hodnotou. Cena mimo jiné oceňuje inovativní technologii a výjimečný design výrobku, jakož i jeho ergonomické a ekologické vlastnosti. Výrobky, které ve své kategorii obzvláště vynikají, jsou rovněž prohlášeny „Nejlepším výrobkem roku“. Cena Plus X Award je mezinárodně uznávaným oceněním, které se uděluje již 18 let.
Udělením této mimořádné ceny bylo čerpadlo Comfort BDT/BXDT vyznamenáno coby výrobek kombinující spolehlivost a účinnost ověřené řady Comfort s digitálními prvky a ovládáním. Hlavní předností tohoto vyznamenaného modelu je funkce digitálních spínacích hodin. Díky této funkci lze jednoduše a rychle nastavit časový úsek, ve kterém je předpokládán odběr teplé vody.
Vlastnosti tohoto cirkulačního čerpadla, které bylo uvedeno na trh v roce 2020, přesvědčily porotce v celkem pěti kategoriích – což se v této soutěži stává zřídka – a přesto, že společnost Grundfos v minulých letech opakovaně získávala ocenění, její výrobek takovýto úspěch zaznamenal poprvé. V rámci kategorie „Vysoká kvalita“, která rovněž posuzuje trvanlivost výrobku, získal model Comfort body za časem prověřený design řady Comfort PM. Design této řady je založen na robustním kulovém rotoru a integrovaném oběžném kole bez hřídele. Díky trojrozměrnému pohybu rotoru a eliminaci spáry mezi oběžným kolem a statorem je čerpadlo méně náchylné k usazování vodního kamene. Design navíc zahrnuje trvanlivé materiály, jako je mosazná skříň, která je odolná proti korozi.
Kategorie Design, Snadné použití a Funkčnost sledují zejména praktické pomocné prvky, které byly do výrobku bez větších technických obtíží zabudovány a zajišťují jeho intuitivní ovládání. Právě za tyto vlastnosti byly oceněny digitální spínací hodiny čerpadla Comfort BD/BDT. Přední strana čerpadla je vybavena digitálním 24hodinovým číselníkem, který doplňují ovládací prvky, jakož i LED symboly různých provozních režimů. Během spouštění čerpadla může instalační technik jednoduše použít přednastavené doby cirkulace vody, nebo pomocí tlačítka nastavit požadovanou provozní dobu. Na digitálních hodinách jsou vždy zobrazeny aktuální doby a fáze časového spínače.
Porotci také ocenili čerpadlo Comfort BD/BXDT cenou kvality Plus X Award v kategorii Ekologie. Jednak díky digitálním spínacím hodinám se omezí cirkulace teplé vody na dobu, kdy je obvykle zapotřebí, čímž se snižují tepelné ztráty způsobené zbytečnou cirkulací. A také díky motoru s permanentním magnetem a optimalizovanému hydraulickému designu je provoz čerpadla vysoce účinný a spotřeba energie je snížena na pouhých 5-7 W. Stejně jako všechna čerpadla řady Comfort je i tento model v souladu s novým nařízením o energetické náročnosti budov (ENB).
„Již v minulých letech získalo mnoho našich výrobků v soutěži Plus X Award speciální ocenění 'Nejlepší výrobek roku'. Žádný z našich výrobků však toto ocenění nikdy nezískal v pěti kategoriích současně,“ vyjádřil radost Markus Henning, marketingový ředitel DBS D-A společnosti Grundfos. „To je důkazem, že náš koncept snadné a uživatelsky příjemné implementace praktických a úsporných prvků je na správné cestě. Čerpadlo Comfort BD/BXDT je důležitým modelem naší řady oběhových čerpadel a bylo rovněž velmi dobře přijato na trhu.“