Šetřete vodu a energii pomocí cirkulačních čerpadel COMFORT
Mějte teplou vodu k dispozici vždy bez čekání v celém domě s řadou cirkulačních čerpadel COMFORT určených pro soustavy cirkulace teplé vody v rodinných domech. Řada energeticky úsporných cirkulačních čerpadel COMFORT pomáhá snižovat spotřebu energie na cirkulaci teplé vody a plýtvání vodou.
Cirkulační čerpadla COMFORT jsou instalována na vratném potrubí soustavy cirkulace teplé vody a fungují bezhlučně. Zajišťují, že je teplá voda k dispozici v kohoutku nebo sprše kdykoliv a bez čekání. Tím eliminují dobu čekání na teplou vodu a plýtvání vychladlou vodou, která musí odtéct z kohoutku.
Vyberte si ideální cirkulační čerpadlo pro vás
Každé cirkulační čerpadlo teplé vody řady COMFORT je navrženo tak, aby poskytovalo maximální pohodlí při minimalizované spotřebě energie. Správný výběr je jednoduchý, stačí určit, který řídicí režim vyhovuje požadavkům domácnosti. Ve srovnání s nepřetržitým provozem mohou různé řídící režimy dále snížit ztráty tepelné energie způsobené cirkulací.
COMFORT (Basic)
Nepřetržitý provoz 24/7: Vhodné pro aplikace a systémy, kde místní předpisy vyžadují nepřetržitý provoz, nebo kde je externí řízení zajištěno ohřívačem vody, časovačem nebo jinou technologií.
COMFORT T
Režim regulace teploty: Vhodné pro domácnosti bez specifického denního rozvrhu, které se zajímají o spotřebu energie a chtějí dosáhnout nižších nákladů na cirkulaci teplé vody. Není nutné žádné ruční nastavení.
Režim regulace teploty významně snižuje množství tepelné energie spotřebované ohřívačem vody a šetří až 25% tepelné energie ve srovnání s nepřetržitě běžícím čerpadlem.
COMFORT TDT
S časovačem a režimem regulace teploty: Vhodné řešení pro domácnosti s konkrétním časovým rozvrhem a přáním výrazně snížit spotřebu energie. Vyžaduje ruční nastavení časovače.
Časovač a režim regulace teploty významně snižují množství tepelné energie spotřebované ohřívačem vody a ušetří až 56% tepelné energie ve srovnání s nepřetržitě běžícím čerpadlem.
COMFORT TA
Režim AUTOADAPT: Vhodný pro domácnosti, kde není snadné definovat denní rozvrh a uživatelé se nechtějí zabývat nastavováním čerpadla. V tomto režimu domácnost minimalizuje spotřebu energie na provoz čerpadla a čerpadlo pracuje zcela automaticky bez nutnosti ručního nastavení.
Temperature Control+: Pokročilý režim regulace teploty, kdy čerpadlo využívá externí i interní teplotní čidla. Umožňuje nastavit režim dovolené, kdy v případě, že během 24 hodin není identifikována žádná událost odběru teplé vody čerpadlo přejde do "stand by" a aktivuje se opět při prvním odběru teplé vody.
Nepřetržitý provoz 24/7: V tomto režimu doporučujeme externí řízení provozní doby čerpadla pro snížení nákladů na cirkulaci teplé vody
Řídicí režim AUTOADAPT významně snižuje množství tepelné energie spotřebované ohřívačem vody a šetří až 67% tepelné energie ve srovnání s nepřetržitě běžícím čerpadlem.
COMFORT XL
Čerpadlo COMFORT XL má vestavnou délku 140 mm, což z něj činí ideální náhradu za starší bronzová čerpadla. Jeho kompaktní design zjednodušuje instalaci a zajišťuje snadnou modernizaci systému cirkulace teplé vody ve vícegeneračních a bytových domech.
Objevte celou řadu Grundfos COMFORT
Stáhněte si přehled řady, abyste se dozvěděli vše o řadě Grundfos COMFORT a systémech cirkulace teplé vody.
V tomto videu se ve stručnosti podíváme na to, jak systémy cirkulace teplé vody mohou ušetřit jejich uživatelům vodu a náklady za energie.
Podívejte se, co zákazníci říkají o tomto sortimentu
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas při své každodenní práci zlepšením svých dovedností, svého know-how a svého podnikání s online školicí platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
Zjistěte více v nejnovějších článcích a materiálech o čerpadlech a čerpacích systémech. Podívejte se do naší sekce "Výzkum a Poznatky" a vyberte si články, whitepapers, videa a mnoho dalšího z vaší oblasti zájmu.
Získejte odpovědi na své otázky o tomto produktu
Na jednom místě jsme shromáždili často kladené otázky a jejich odpovědi. Prohlédněte si nejčastěji kladené dotazy níže nebo přejděte do FAQ pro kompletní seznam odpovědí.