Zvýšení energetické účinnosti budovy
Inovativní řešení Grundfos MIXIT "vše v jednom" zjednodušuje uvedení do provozu a vyvážení a zároveň je rychlejší, jednodušší a efektivnější, protože všechny komponenty jsou automaticky nastaveny a vyváženy podle požadavků systému, což vám ušetří až 25 % energie. A díky monitorování systému HVAC lze spotřebu energie dále snížit.
Podívejte se na video a přesvědčte se, jak snadné je pomocí systému MIXIT optimalizovat energetickou účinnost vaší budovy.
Snadné vytváření optimálních mixážních smyček
Zkraťte dobu instalace a uvedení do provozu až o 50 % pomocí systému Grundfos MIXIT, který kombinuje 8-12 tradičních komponent směšovací smyčky do řešení "vše v jednom".
S MIXIT a vysoce účinnými čerpadly Grundfos získáte optimální energetický výkon, plnou kontrolu nad provozem a monitorování v reálném čase pro úplnou transparentnost spotřeby energie vašeho systému HVAC.
Získejte okamžitý přehled o systému MIXIT v naší infografice nebo si pro úplné technické detaily stáhněte naši brožuru.
Optimalizujte váš systém – využijte inteligentní řešení MIXIT
Navrhněte ideální variantu MIXIT pro snadné a chytré řešení směšovacích uzlů. Návrhový program vás provede dimenzováním a doporučí optimální variantu pro váš projekt.
Snadné uvedení do provozu díky aplikaci Grundfos GO Remote
Řešení je kompletně od jediného dodavatele, takže zapojení a uvedení do provozu nebylo nikdy snazší. Aplikace Grundfos GO Remote vás provede jednoduchým procesem uvedení do provozu, díky čemuž práci zvládnete v polovičním čase.
Podívejte se na vše, co potřebujete vědět o Grundfos MIXIT
V online výukových videích Ecademy se dozvíte, jak řešení Grundfos MIXIT nabízí nový pohled na směšovací uzly. Zdokonalte své dovednosti, odbornost a podnikání a ušetřete čas každý den.
Online webináře o Grundfos MIXIT - připravujeme
Na webinářích vám ukážeme, jak Grundfos MIXIT zkombinuje všechny součástky do jednoho kompletního řešení. Webináře zatím připravujeme a termíny se dozvíte již brzy.