Kancelářské budovy

Podívejte se, co vyžaduje moderní pracoviště

Moderní kancelářské budovy se mění, neboť se od nich vyžaduje stále udržitelnější a zdravější pracovní prostředí. Takové pracovní prostředí však pro klasické systémy HVAC představuje výzvu, protože do mnoha místností v kancelářských budovách se často čerstvý vzduch zvenku téměř nebo vůbec nedostane. Mít kontrolu nad větráním a kvalitou vzduchu je proto pro zajištění spokojenosti a produktivity zaměstnanců naprosto klíčové.

Většina kancelářských budov dnes disponuje klasickými systémy s velkými primárními čerpadly, která řídí teplotu vzduchu uvnitř budovy. Dnes však tyto budovy využíváme jinak, takže tento způsob již nefunguje tak dobře jako dřív. Pokud chceme co nejvíce zvýšit pohodlí uživatelů a energetickou účinnost, je výhodnější rozdělit budovu na menší zóny, v nichž budou snímače komunikující s celým systémem.

Díky účinnějším čerpacím řešením lze samozřejmě u kancelářských budov spotřebu energie snížit. To ve výsledku znamená nejen příznivý dopad na naše klima a globální emise. Tato řešení totiž skýtají také možnost ke snížení provozních a kapitálových nákladů, zvýšení pohodlí uvnitř budov, zlepšení zdraví zaměstnanců a bezpečnosti vody. To tedy ve výsledku znamená, že je možné po celou dobu životnosti budovy výrazně zvýšit produktivitu zaměstnanců a spokojenost koncových uživatelů.

Podívejte se na naše video, v němž odborníci ukazují, jak optimalizovat systémy HVAC a vnitřní prostředí v jakékoli kancelářské budově.

Budovy v Dubaji na energii šetří až 80 % 

Dubajská vláda se chce do roku 2030 přestavět na 30 000 svých budov, aby snížila energetickou spotřebu města o 30%. S pomocí řešení od Grundfos již několik budov v Dubaji dosáhlo významných úspor energie.

Hlavní banka snižuje svou spotřebu energie o 60%

Zjistěte, jak Jyske Bank maximalizovala návratnost svých investic se společností Grundfos snížením spotřeby energie a zvýšením úspor.


Renovace kvůli energetické účinnosti

Při modernizaci kancelářské budovy se obvykle pozornost zaměřuje na kompatibilitu nových systémů a výhody jiných řešení. Ale ať už je cílem modernizace vybavení, dodržení nových předpisů nebo zvýšení hodnoty budovy, nesmíme zapomínat také na energetickou účinnost.

Pod pojmem energetická renovace se v Grundfosu může skrývat cokoli od záměny starých čerpadel až po přestavbu celého systému za použití chytrých řešení, která dokáží sledovat jeho fungování.


Nová kancelářská budova?

Před stavbou nové kancelářské budovy je třeba vyřešit řadu otázek týkajících se systémů HVAC, neboť pečlivé plánování je pro integraci a optimalizaci jakéhokoli systému naprosto klíčové. Který typ čerpadla se nejlépe hodí pro daný systém? Lze jej připojit k systému nadřazené správy? A jak složité je dimenzování?

Grundfos má naštěstí k dispozici spoustu nástrojů, služeb a zkušeností, aby na tyto otázky dokázal odpovědět. Pomůžeme vám s výběrem, dimenzováním, instalací, zprovozněním a údržbou systémů HVAC. Můžete si tedy být jisti, že splní všechny vaše požadavky ohledně výkonu a zajistí maximální pohodlí. Podívejte se pro začátek na naše zkušenosti. 

Potřebujete další informace? Obraťte se přímo na Grundfos

Are you in the process of finding the right pump solution that meets your requirements? Then Grundfos can help you in the process! Fill in the form below and we will contact you.

Objevte naše aplikace a řešení

Každá kancelářská budova má specifické požadavky. Ale správně navržený systém dokáže zajistit jednoduchost a spolehlivost a navíc zvýší kvalitu vody a energetickou účinnost. Grundfos nabízí kompletní sortiment komerčních systémů pro čerpání vody, které zajistí vysoce funkční chod jakékoli kancelářské budovy. Níže naleznete naše aplikace a produkty.