Článek
Komplikovaný výběr, dimenzování nebo instalace?
Výběr a dimenzování domácí vodárny nebo systému pro posílení tlaku vody mohou být obtížné a časově náročné. Při použití nesprávných komponent se může prodloužit doba instalace a systém nakonec nemusí splnit potřeby domácnosti.
Výběr a dimenzování domácí vodárny – kde začít?
Systém zásobování vodou a posílení tlaku vody se skládá z mnoha různých součástí. Všechny součásti by měly být správně zvolené a kompatibilní. Může být obtížné a časově náročné zjistit, která domácí vodárna nebo jiné čerpadlo zajistí splnění potřeb obyvatelů domácnosti. Výběr nevhodného příslušenství k čerpadlu jako je tlaková nádoba, řídicí jednotka nebo snímač tlaku může významně prodloužit dobu instalace.
Dlouhá a složitá instalac
Tradiční posilovací systémy jsou složité. Skládají se z více součástí jako jsou expanzní nádoby, čerpadla, ventily a řídicí systémy. Všechny tyto prvky musí být sestaveny a sladěny do jednoho řešení. Čím vyšší je složitost, tím delší je doba instalace a tím větší je riziko nákupu nesprávných komponent. Čas strávený sháněním komponent a montáží na stávající potrubí může prodloužit dobu instalace až o dvě hodiny. Přidané náklady pak vedou k nespokojenosti zákazníků.
Omezený prostor pro instalaci
Nejčastějším problémem při instalaci čerpadla pro zvýšení tlaku vody je omezený prostor. Někdy je nutné najít dodatečný prostor a celý systém zvětšit nebo se pokusit vměstnat čerpadlo do stávající instalace. Instalace systému pro zvýšení tlaku vody, který se nehodí do daného prostoru, může prodloužit dobu instalace až o dvě hodiny a způsobit další náklady kvůli dodatečnému potřebnému potrubí a armaturám.
Kompaktní řešení typu “vše v jednom”
Domácí vodárny Grundfos SCALA jsou univerzální vodárny, které integrují všechny komponenty do jedné kompaktní jednotky. Jejich instalace je rychlá a snadná, což vám ušetří čas na jiné práce. Jako víceúčelové řešení jsou konstruovány pro každou domácí vnitřní i venkovní aplikaci. Výběr vhodné varianty a výkonu vodárny jsou méně složité než u tradičních domácích vodáren.
Rychlá a snadná instalace domácí vodárny
Plně vybavené domácí vodárny SCALA typu "vše v jednom" lze nainstalovat ve 3 jednoduchých krocích:
- Připojení potrubí: nastavitelné vstupní a výstupní přípojky umožňují snadný pohyb +/-5°, což umožňuje rychlou instalaci.
- Zavodnění čerpadla: Velká plnící zátka umožňuje rychlé a snadné naplnění vodou. Čerpadlo musíte naplnit minimálně 1,7 litru vody.
- Zapojte čerpadlo do elektrické zásuvky a čerpadlo se aktivuje.
Nejste si jistí správnou instalací? Podívejte se do rychlého obrázkového návodu, který je v balení s čerpadlem.
Z výroby je domácí vodárna SCALA2 nastavena na tlak 3 bary bez ohledu na vstupní tlak a počet otevřených kohoutků. Tento tlak lze upravit na ovládacím panelu.
Rychlé a snadné uvedení domácí vodárny SCALA1 do provozu provedete na ovládacím panelu vodárny. Pro pokročilé nastavení a maximální využití funkcí čerpadla, použijte aplikaci Grundfos GO a postupujte podle průvodce nastavením.
Získejte více inspirace
V Grundfos Lab se zabýváme nejběžnějšími problémy systémů pro posílení tlaku vody v rodinných domech a jak tyto problémy řešit. Přečtěte si další články na toto téma.
Související produkty
Najděte naše produkty související s tímto tématem.
Naučte se více
Jak správně postupovat při výběru, dimenzování nebo instalaci domácí vodárny? Pusťte si naše výuková videa v ECADEMY a budete mít kompletní znalosti, které potřebujete.
PŘIPOJTE SE K 57 000 INSTALATÉRŮ JAKO JSTE VY
Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích