Gewinnen Sie Preise, wenn Sie Grundfos-Brunnenpumpen bei einem teilnehmenden Fachhändler kaufen
Kaufen und gewinnen
Vom 19. September 2023 bis zum 31. August 2024 können Sie bei jedem Kauf einer Grundfos SP 4", SPE 6", SQ oder SQE bei einem teilnehmenden Fachhändler an einer Verlosung von Preisen teilnehmen.
Sobald Sie teilnahmeberechtigte Produkte gekauft haben, verwenden Sie den unten stehenden Link, um Ihren Kauf zu registrieren und an der Verlosung teilzunehmen. Je mehr Produkte Sie innerhalb des Aktionszeitraums kaufen und registrieren, desto höher sind Ihre Gewinnchancen.
Die Gewinner werden nach dem 31. August 2024 ausgelost.
NEUES AKTIONSPRODUKT ZUM FINALE!
Es geht in die finale Phase! Reichen sie noch bis zum 31.8.2024 Ihre Kaufbelege der Aktionsprodukte ein! Und zum großen Finale fügen wir noch die 6"-Zoll SP-Unterwasserpumpen hinzu! Alle im Aktionsraum beim teilnehmenden Fachhändler erworbenen Aktionsprodukte können noch bis zum 31.8. eingereicht werden!
Details finden Sie weiter unten!
Wir drücken Ihnen die Daumen!
Gewinnen Sie attraktive Preise
Am Ende des Aktionszeitraums werden fünf Gewinner nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Entdecken Sie unten die verfügbaren Preise.
1. Preis: Aufenthalt im Grundfos Waldhof Hotel in Wahlstedt
Ein glücklicher Gewinner erhält den Hauptpreis, nämlich einen Aufenthalt im Grundfos Waldhof Hotel in Wahlstedt für Sie, bis zu neun Ihrer Kollegen und Ihren teilnehmenden Händler. Sie erhalten eine Führung durch die Produktion von Grundfos in Wahlstedt und eine passende Fachschulung. Für das leibliche Wohl während des Aufenthalts wird gesorgt sein.
2. Preis: Firmen-Gasgrill
Ein glücklicher Teilnehmer gewinnt einen Weber Spirit E325 Gasgrill für Ihr Unternehmen, so dass Sie jederzeit lustige Grillabende für Ihre Kollegen veranstalten können.
3. bis 5. Preis: Bierbank
Drei weitere glückliche Gewinner erhalten je ein Bierbank-Set für Ihr Unternehmen: Genießen Sie gute Gespräche, kühles Bier und lustige Aktivitäten mit Ihren Kollegen am Tisch mit diesem Bierbank-Set mit dem Logo von Grundfos.
Teilnahmeberechtigte Produkte
Nachstehend sehen Sie die teilnahmeberechtigten Produkte und die entsprechenden Losbeträge: