Digitalisiert euch!

Das SHK Workpad – powered by Grundfos und WOLF

 

Das SHK Workpad ist der ideale Begleiter für das SHK Handwerk.

Das praktische Tablet ist bereits vorkonfiguriert und bietet zahlreiche Tools von Grundfos und WOLF, die Sie bei der täglichen Arbeit unterstützen. Ob Grundfos GO Remote, MyPump oder zum Beispiel das ePaper-Portal – mit nur einem Klick finden Sie auf dem SHK Workpad alles was Sie brauchen. Eine robuste Schutzhülle sorgt zusätzlich dafür, dass das SHK Workpad vor Stürzen geschützt ist. Gleichzeitig sind ein praktischer Pen, ein Click Ständer zum Aufstellen des Tablets sowie elastische Handschlaufen für ein sicheres Halten in die Schutzhülle integriert.

Digitalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, sparen Sie wertvolle Zeit durch die praktischen Grundfos Apps und hören Sie parallel doch einfach mal beim shk.radio rein.

Das SHK Workpad –
jetzt im Zählwerk Prämienshop

Im Grundfos Zählwerk können Sie für viele Grundfos Produkte Bonuspunkte sammeln und gegen tolle Prämien eintauschen. Ab sofort erhalten Sie im Zählwerk Prämienshop auch exklusiv das SHK Workpad. Dabei haben Sie die Wahl zwischen 2 verschiedenen Modellen: Das kleinere 8“ Tablet oder die größere 10“ Version.

Die nötigen Bonuspunkte bekommen Sie dabei nicht nur für Pumpen wie die Grundfos ALPHA2 oder MAGNA3, sondern auch für die Inbetriebnahme mit der App Grundfos GO oder für ein absolviertes Lernmodul in der Grundfos Ecademy. Melden Sie sich also schnell an und sichern Sie sich Ihre Zählwerk Bonuspunkte!

 

Extrapunkte im Grundfos Zählwerk: Nur bis 31.12.2020

Zur Einführung des SHK Workpads schenkt Ihnen Grundfos Extrapunkte im Zählwerk! Einfach Aktionsprodukte kaufen, Kaufbeleg im Zählwerk hochladen und noch mehr punkten*:

  • ALPHA1: 30 Punkte (statt 10 Punkte)
  • ALPHA2: 100 Punkte (statt 20 Punkte)
  • ALPHA3: 50 Punkte (statt 30 Punkte)
  • MAGNA3: 150 Punkte (statt 50 Punkte)

* Aktionszeitraum 01.10.2020 bis 31.12.2020. Die Aktion gilt nur für oben aufgeführte Aktionsprodukte, die innerhalb des Aktionszeitraums gekauft wurden. Der Kaufbeleg muss bis 31.12.2020 im Zählwerk hochgeladen werden. Für Produkte, die vor dem Aktionszeitraum gekauft wurden oder Kaufbelege, die nach dem Aktionszeitraum hochgeladen wurden, gelten die normalen Bonuspunkte. Es gelten die Teilnahmebedingungen des Grundfos Zählwerk.