Mobile Wasseraufbereitung für ein großes Fernwärmenetz

EVITA ist der Name des größten Fernwärmenetzes Schwedens. Es verbindet die Fernwärmeanlagen in Helsingborg, Lund und Landskrona und sorgt für eine effiziente Nutzung sowie eine zuverlässige Versorgung mit Fernwärme.

Das Netz besteht aus einer fast 30 km langen Rohrleitung. Bei der Inbetriebnahme von EVITA bestand ein vorübergehender Bedarf, die Pipeline mit 11.000 m3 entsalztem Wasser mit niedriger Leitfähigkeit und dem richtigen pH-Wert zu befüllen.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, mietete Landskrona Energi fünf mit einer Umkehrosmoseanlage ausgestattete Mietcontainer von Grundfos. Grundfos lieferte:

  • 24/7-Betrieb der Container für über eine Woche
  • 24-Stunden-Überwachung und -Service vor Ort
  • Lieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme und Demontage der Container

Die niedrige Leitfähigkeit konnte ohne eine weitere Restentsalzung (Polishing) des entsalzten Wassers erreicht werden, da das Leitungswasser in Landskrona einen niedrigen TDS-Wert aufweist, was eine bessere Wasserqualität nach der Umkehrosmose bedeutet.

Branche: Fernwärme

Anwendung: Fernwärmewasser

 

Technische Daten: 

  • Durchfluss 90 m³/h
  • Leitfähigkeit: 4-6 µS/cm

Anlagenkomponenten

  • 5 x Mietcontainer mit Umkehrosmoseanlagen
  • NaOH-Dosierung