Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden
Die innovative All-in-One-Lösung Grundfos MIXIT vereinfacht die Inbetriebnahme und den Abgleich und macht sie gleichzeitig schneller, einfacher und effizienter, da alle Komponenten automatisch an die Systemanforderungen angepasst und abgeglichen werden, wodurch Sie bis zu 25 % Energie sparen. Und durch die Überwachung des HLK-Systems kann Ihr Energieverbrauch weiter gesenkt werden.
Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie einfach es ist, die Energieeffizienz Ihres Gebäudes mit MIXIT zu optimieren.
Optimal konstruierte Mischkreis-Lösungen
Reduzieren Sie mit Grundfos MIXIT die Installations- und Inbetriebnahmezeit um bis zu 50 %, indem Sie 8 bis 12 herkömmliche Mischkreiskomponenten zu einer Komplettlösung kombinieren.
Mit MIXIT und den hocheffizienten Grundfos-Pumpen erhalten Sie eine optimale Energieleistung, volle Kontrolle über Ihren Betrieb und Echtzeitüberwachung für vollständige Transparenz über den Energieverbrauch Ihres HLK-Systems.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über MIXIT in unserer Infografik oder laden Sie unsere Broschüre herunter, um alle technischen Details zu erfahren.
Erfahren Sie, wie Kunden von diesem Produkt profitieren
Erfahren Sie, wie Envases die Fernwärme und Abwärmerückgewinnung in einer Fabrik optimiert hat, um seine Kosten zu senken.
Oder lesen Sie, wie das Energiecontracting-Unternehmen OVE MIXIT zur Überwachung und Optimierung der Vorlauftemperaturen in Wohnanlagen einsetzt.
Wie gut kennen Sie unsere neue Mischkreislösung Grundfos MIXIT?
Erweitern Sie spielerisch Ihr Wissen und entdecken, wie diese Komplettlösung die Energieeffizienz Ihres Gebäudes optimiert. Ordnen Sie Aussagen zu Bildern in unserem Memory-Spiel zu oder nehmen Sie an unserem Richtig oder Falsch-Quiz teil, um herauszufinden, ob Sie schon ein MIXIT-Experte sind.
Lust auf MIXIT Memory?
Oder lieber eine Runde "MIXIT - richtig oder falsch"?
Möchten Sie weitere Informationen über MIXIT haben?
Haben Sie weitere Fragen zu MIXIT oder benötigen Sie Hilfe beim Erstellen einer MIXIT-Anwendung? Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus. Unsere Experten werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.