Anspruchsvolle Bedingungen beim Waschen und Reinigen
Die Teilereinigung stellt besonders hohe Anforderungen an die Pumpen, weil häufig aggressive Medien eingesetzt werden und hohe Temperaturen und Drücke erforderlich sind. Die Verwendung herkömmlicher Pumpen, bei denen die Motorleistung nicht vollständig genutzt werden kann, würde viel Platz erfordern. Für Wasch- und Reinigungsanwendungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, wie z. B. bei Schlachthöfen und Brauereien, sind jedoch platzsparende Lösungen gefragt, weil die Ausrüstung entweder in einem Schrank installiert oder auf einem Fahrgestell montiert werden muss.
Die leistungsstarken und kompakten einstufigen oder mehrstufigen Kreiselpumpen von Grundfos für Autowaschanlagen und Abspüleinrichtungen bestehen vollständig aus Werkstoffen, die selbst den aggressivsten Reinigungs- und Lösungsmitteln standhalten. Sie sind für Medientemperaturen bis 180 °C und Betriebsdrücke bis 40 bar ausgelegt und können z. B. in Waschstraßen eingesetzt werden.
Pumpen sind für den effizienten Betrieb von Teilereinigungs- und KTL-Anlagen unerlässlich. Das gilt sowohl für das Waschen der Bauteile als auch für das Befördern des Lacks. Für die Qualität der finalen Beschichtung spielt außerdem das richtige Dosieren der Chemikalien eine entscheidende Rolle.
In diesem Whitepaper werden einige der Lösungen vorgestellt, die Grundfos zu einem Komplettanbieter für diese Anwendungen machen. Dazu gehören nicht nur die mechanischen Pumpen, sondern auch elektronische Lösungen wie Frequenzumrichter, Sensoren sowie Verbindungs- und Kommunikationslösungen, die für diese Anwendungen erforderlich sind.
Sparen Sie Zeit, Wasser und Kosten
Erfahren Sie, wie Österreichs führender Hersteller von Sonnenschutzvorrichtungen die verfügbare Produktionszeit und die Kapazität mit einer neuen Reinigungsanlage erhöht, die über intelligente Pumpenlösungen von Grundfos gesteuert wird.
Mit einer Grundfos Pumpe erreichen Sie den hohen Druck, der für Reinigungsanwendungen erforderlich ist. Dabei sind die beengten Platzverhältnisse die größte Herausforderung bei der Planung einer Wasch- und Reinigungsanlage. Die Pumpen müssen äußerst kompakt sein und dennoch bei schwankenden Volumenströmen einen gleichbleibend hohen Druck liefern können. Grundfos iSOLUTIONS verbindet kompakte, leistungsstarke Pumpen mit optimalem Überlast- und Anlagenschutz. Diese intelligente Lösung ist für raue und feuchte Betriebsumgebungen geeignet. Sie können in die Gesamtanlage integriert werden und sorgen für eine Überwachung und Steuerung der in der Anlage installierten Armaturen und Zusatzeinrichtungen.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu dieser Anwendung
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Optimieren Sie Ihre Instandhaltung mit der Lösung der nächsten Generation für Predictive Maintenance. Mit Grundfos Machine Health können Sie unerwartete mechanische Ausfälle mithilfe künstlicher Intelligenz um bis zu 75% reduzieren.
Erfahrungsberichte von Kunden zu dieser Anwendung lesen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepaper und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Sie können uns jederzeit gern kontaktieren, wenn Sie unsere Unterstützung wünschen.