Automatiktekniker
Mike Hesselbjerg, automatikteknikerlærling
"Som automatiktekniker går det teoretiske og det praktiske hånd i hånd. Jeg kan godt li’ at bruge både mit hoved og mine hænder, når jeg arbejder."
Hvad du kan forvente som automatikteknikerlærling
Vi får en masse forskellige opgaver, og vi bliver udfordret hver dag. Uddannelsen åbner også muligheder for fremtiden - både nationalt og internationalt. Vi arbejder med avancerede automatiske anlæg, hvor vi er med fra start til slut i vigtige tekniske processer.
På uddannelsen lærer vi om udvikling, indkøring og vedligeholdelse af de store automatiserede anlæg i vores produktion. På den måde får vi et indblik i, hvad der sker i teknologiens verden. Vi har fag i blandt andet hydraulik, programmering og mekanik. Alle fag er med til at klæde os bedst muligt på til fremtiden. Med baggrund i uddannelsen arbejder vi også med reparation og montering af maskiner.
- Opbygning og indkøring af fuldautomatiske anlæg
- Avancerede automatiske anlæg
- Udvikling, indkøring og vedligeholdelse af anlæg
- Med fra start til slut i vigtige tekniske processer
- God med hænderne og køligt overblik
Om uddannelsen
Grundforløb
Afhængig af dine kompetencer, kan grundforløbet vare fra 10 til 60 uger.
Hovedforløb
Når du har gennemført grundforløbet og har indgået uddannelsesaftale med Grundfos, kan du gå i gang med hovedforløbet.
Hvor kan jeg tage uddannelsen?
- Mercantec, Viborg
- EUC Syd, Sønderborg
- Technology College Aalborg
- Syddansk Erhvervsskole, Odense-Vejle
- CELF, Nykøbing F
- TEC, Ballerup
Kan jeg læse videre?
Du kan videreuddanne dig til it- og elektronikteknolog, maskinmester, installatør eller ingeniør.
SU og løn?
Mens du tager dit grundforløb, kan du få SU. Under hovedforløbet får du lærlingeløn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse. Du får udbetalt løn, både når du er ude i praktik, og mens du er på skoleophold.
Hvor lang tid tager uddannelsen?
4 år – heraf 60 uger på skole. Uddannelsens varighed er angivet i skoleår a 40 uger.
Grundforløbet kan variere fra 10-60 uger.
Hvornår skoleopholdene på hovedforløbet placeres, kan desuden være individuelt for den enkelte skole.