Sag
Opgradering af trykforøgeranlæg til brugsvand giver årlige energibesparelser på 25 %
I 345 California, en LEED Platinum-certificeret bygning i hjertet af San Francisco, har man opnået en markant forbedring af energieffektiviteten ved at skifte til et Grundfos Hydro MPC-trykforøgeranlæg.
I forbindelse med en energirenovering blev det aldrende trykforøgeranlæg i den markante bygning 345 California erstattet af en Grundfos Hydro MPC Quadruplex-løsning. Overgangen til det nye pumpanlæg med variabel hastighed var helt problemfri og resulterede i en forbedring af energieffektiviteten med mindst 25 %.
Den 48 etager høje bygning 345 California ligger i hjertet af San Franciscos finansdistrikt
Situationen
På de øverste etager af den 48 etager høje bygning 345 California ligger der et femstjernet hotel. Da bygningen bruges til mange forskellige formål, bl.a. til kontorer, varierer behovet for vand meget i løbet af en dag. Kontorerne bruger mest vand i løbet af dagen, mens hotellets vandforbrug er størst om aftenen og tidligt om morgenen, når gæsterne går i bad.
Bygningens oprindelige trykforøgeranlæg med konstant hastighed var ineffektivt og skrantede lidt efter at have været i drift i næsten 40 år. Som en del af 345 Californias proaktive forbedringsprogram, der har til formål at identificere sårbarheder, inden de bliver til fejl, blev det bestemt, at anlægget skulle opgraderes.
Grundfos er helt klart brancheførende inden for vandpumpeanlæg. De bliver betragtet som den gyldne standard.
345 California gik derfor sammen med den lokale virksomhed Osborne Company, Inc. og Grundfos om at udskifte det gamle anlæg med et nyt og mere energieffektivt anlæg.
Da hotellet skal have et tilstrækkeligt vandtryk og vand i rigelige mængder til deres gæster døgnet rundt, skulle eventuelle afbrydelser i vandforsyningen koordineres præcist for at minimere generne.
Vi blev nødt til at fortælle det gamle anlæg, at det nu kunne stoppe med at køre. Vi udførte hele ”transplantationen” uden nogen form for serviceafbrydelser eller gener for beboerne.
Løsningen
Valget faldt på en Grundfos Hydro MPC Quadruplex-løsning. Det stod tidligt i forløbet klart, at det valgte anlæg fra Grundfos ville opfylde eller overgå alle krav i forhold til det oprindelige anlæg og de mange forskellige anvendelsesformål.
Hydro MPC Quadruplex-anlægget består af fire pumper, motorer og drev. Det drives af den intelligente CU 352-controller, der konstant overvåger de skiftende behov i bygningen ud fra pumpens effekt-, tryk- og kurvedata, hvorefter den justerer anlægget til at yde optimal og levere energieffektivitet og komfort på højeste niveau.
Hydro MPC Quadruplex er et komplet pumpenanlæg med variabel hastighed, som består af fire pumper, motorer, drev og en CU 352-controller
I stedet for at skulle fjerne det gamle anlæg helt og bygge et nyt i stedet, hvilket ville have medført store forstyrrelser og omkostninger, lykkedes det for ekspertteamet at installere det nye anlæg ved siden af det gamle.
Forsyningsrør, afgangsrør og fittings blev installeret i løbet af kun 4 timer, og overgangen fra det gamle til det nye anlæg skete derfor med minimal driftsafbrydelse.
Samarbejdet mellem Grundfos-teamet, den autoriserede VVS-entreprenør, elektrikerne og ingeniørteamet på stedet var fremragende hele vejen igennem og afgørende for projektets succes.
“Det nye anlæg er mindst 25 % mere energieffektivt end det gamle.”
Timothy D. Danz, Chief Engineer 345 California
Resultatet
Valget af løsningen fra Grundfos gav den LEED Platinum-certificerede bygning flere fordele:
Som OEM fremstiller Grundfos alle de vitale komponenter i Hydro MPC-anlægget, herunder pumper, motorer og frekvensomformere, og har dermed ansvaret for alle disse dele. Alle komponenterne er designet til at opfylde vores høje standarder, fremstillet af materialer af højeste kvalitet og testet til mange års højt ydende, pålidelig drift.
Det gamle pumpanlæg bestod af tre vertikale turbinepumper med konstant hastighed, der kørte hele tiden. Det nye Grundfos Hydro MPC Quadruplex-anlæg styres af den brancheførende CU 352-styring – en intelligent "hjerne", der overvåger både effekt og tryk og justerer anlæggets forskellige pumper til at yde optimalt, så det opfylder brugernes behov med det lavest mulige strømforbrug. Ud over at øge energieffektiviteten har det forbedret systemredundansen betydeligt, så alt kører stabilt og er sikret mod uønskede elektriske og mekaniske kendelser.
Strømforbruget på det udgående anlægs mekaniske dele blev nøje overvåget med en RGM-måler i op til 7 år før udskiftningen. Det nye Grundfos-anlæg er 26 % mere effektivt og har reduceret det generelle kW-behov betydeligt. Pumpedesignet, Grundfos-styringens intelligente sekvensering og brugen af frekvensomformere er afgørende for pumpens virkningsgrad.
Da pumperne og de primære til- og afgangsmanifolder er i rustfrit stål, bliver vandkvaliteten i boligen bedre end med det gamle anlæg.
Det nye anlægs mindre fodaftryk, den separate isolering af strøm og vand og den generelt bedre tilgængelighed i forbindelse med service er en stor forbedring i forhold til det gamle anlæg.
Det positive, tætte samarbejde mellem alle parter var yderst effektivt og afgørende for projektets succes
For hvert år disse pumper kører og sparer strøm for os, opnår vi større og større besparelser. Og det hjælper os med at opnå en LEED Platinum-rating.
Grundfos leverede
Et komplet Grundfos Hydro MPC EC 100kA SCCR 4CR45-7-2 Quadruplex-pumpenanlæg med variabel hastighed