Hvorfor skal du vælge Grundfos cirkulationspumpe for at spare energi derhjemme?

En effektiv cirkulationspumpe gør det rart at være i hjemmet, da den sørger for, at der er den rigtige mængde varme på det rigtige tidspunkt. Men hvis opvarmningen er ineffektiv, bruger du unødigt meget energi. Med vores pumper får du den bedste og mest omkostnings- og energieffektive opvarmning. Men husk, at en opgradering skal foretages af en kvalificeret installatør.

Du kan spare op til 75%

af dit energiforbrug ved at skifte den gamle cirkulationspumpe ud og dermed reducere effektforbruget.

82%

af alle varmeanlæg er ikke indstillet korrekt. Det gør, at der bruges unødigt meget energi, og at du får mindre komfort derhjemme.

Pumper ældre end 10 år

er mindre energieffektive end nye pumper. Derfor er det en god idé at tjekke, om din pumpe bør skiftes.

Energibesparelserne, som overraskede verden

Lad os sparke udskiftningen i gang. Skift den gamle cirkulationspumpe ud, og se de positive resultater med det samme – der skal faktisk ikke så meget til. Se de tre korte film nedenfor for at se fordelene ved en udskiftning, og hvordan du kan spare energi hjemme hos dig selv, hvis du gør noget allerede i dag.

Udskiftningen, der OVERRASKEDE verden

Er det tid til at udskifte din cirkulationspumpe og erstatte den med en mere energieffektiv model?

Det OVERRASKENDE RØDE KORT

Med den rigtige cirkulationspumpe på banen undgår du at få det røde kort for at spilde for meget energi.

Ville du lade dit TV stå tændt i 97 dage uden grund?

Så meget energi kan du spare på et år ved at skifte den gamle pumpe ud. Med den nye ALPHA2-pumpe kan du bruge helt ned til 5 watt på at varme dit hus op* – til sammenligning bruger din gamle UPS-pumpe 84 watt.

Kort sagt er ALPHA2 op til 17 gange mere energieffektiv og giver dig en årlig besparelse på ca. 850 kr. En ny pumpe inkl. installation vil koste dig ca. 3.400 kr.**. De penge vil være betalt tilbage efter ca. 4 år. Opgrader din gamle UPS-pumpe *** til den ny ALPHA2 **** i dag.

* Gennemsnitligt rækkehus fra 80'erne

** Baseret på en anslået gennemsnitspris i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Italien og Schweiz

*** UPS 25 60 180, der kører med konstantkurvehastighed III

**** ALPHA2 25 60 180, der kører i AUTOADAPT

Sådan finder du din pumpe

Hvis du har gulvvarme eller radiatorer, er der mindst én cirkulationspumpe i dit hjem. Her er de mest almindelige steder, du kan finde den:

I teknikrummet

Teknikrummet kan være placeret megte forskellige steder i et hjem. Du finder cirkulationspumpen placeret tæt ved rørene eller inde i kedlen, varmepumpen eller centralvarmeanlægget.

I kælderen

Måske i det rum, hvor din vaskemaskine står. Du finder cirkulationspumpen placeret tæt ved rørene eller inde i kedlen, varmepumpen eller centralvarmeanlægget.

Som del af din gulvvarme

Der er normalt en separat cirkulationspumpe til de forskellige gulvvarmesektioner i boligen. Hver sektion har sin egen cirkulationspumpe - fx placeret i et IT-skab.

Lad os vurdere, om du har brug for at udskifte din cirkulationspumpe

På pumpens front kan du se energiforbruget, enten trykt eller vist på et display

Hvis der står, at cirkulationspumpen har et energiforbrug på mere end 5W, er der stor sandsynlighed for, at det er en af de 200 millioner ineffektive cirkulationspumper i verden, som det kan betale sig at skifte.

Kan du ikke finde tallet, kører pumpen sandsynligvis med den forældede indstilling "fast hastighed" med 1 eller 3 driftstilstande.

EU forbyder nysalg af disse pumper, fordi de er så ineffektive – og vi anbefaler at udskifte dem for at få optimal komfort i hjemmet.

Er du klar til at tage det næste træk og spare energi i boligen?

Du behøver ikke at være pumpeekspert for at få energieffektiv opvarmning i hjemmet. Med vores søgeværktøjer kan du nemt vælge den perfekte Grundfos-cirkulationspumpe til din bolig og finde den rette installatør.

Gør noget nu – vælg den bedste løsning til din bolig

Når du udskifter din cirkulationspumpe, sparer du ikke kun energi derhjemme, men hjælper også med til at opnå globale energibesparelser på størrelse med det årlige elforbrug i Portugal.