Artikel

Grundfos iSOLUTIONS MONITOR

Undgå ubehagelige overraskelser takket være oplysninger om dine systemers ydelse og tilstand

I jagten på vedligeholdelsesbesparelser og oppetid er man som driftsansvarlig i stigende grad på udkig efter plug and play-løsninger, der giver øget viden fra dag ét.Ved at bruge flere forskellige sensorer og indsamle data fra andre kilder kan disse tilstandsovervågningsløsninger forudsige kommende nedbrud, hvilket gør det muligt for dig at forhindre større beskadigelser på udstyr eller produktionsstop.

Med Grundfos iSOLUTIONS MONITOR kan du hele tiden holde øje med selv de mindste tegn på ændringer i din pumpeapplikation eller dit forbrugsmønster. Du får oplysninger om ydelse og potentielle fejl gennem indsamling af data i realtid for din pumpeapplikation. Grundfos iSOLUTIONS MONITOR er nem at installere og betjene ved hjælp af Grundfos GO 2.0-appen, og du kan holde øje med dine pumpers og pumpeanlægs ydelse over tid med den intuitive cloud-baserede grænseflade. 

Få fordel af målinger med flere sensorer og driftsdata

Læs om, hvordan Grundfos iSOLUTIONS MONITOR bruger dataene fra en sonde med flere sensorer til at måle tørløb, medietemperatur og vibrationer, hvordan du ved tilslutning til en Grundfos MGE-motor med en integreret frekvensomformer eller en ekstern CUE-frekvensomformer kan overvåge driftsdata, herunder effektforbrug, hastighed og indstilledesetpunkter.Grundfos iSOLUTIONS MONITOR’s intuitive cloud-baserede grænseflade giver dig adgang til alle data, så du nemt kan se, hvordan dine anlæg opfører sig over tid, og bruge disse oplysninger til at prioritere din arbejdsindsats og minimere nedetid.

Får du mest muligt ud af dine data?

Hent Grundfos-rapporten "Digitalisation, condition monitoring and process surveillance". Digitalisering i industrien startede for mange år siden og har udviklet sig i takt med de voksende muligheder inden for computer- og kommunikationsteknologi. Find ud af, hvordan du kan drage fordel af opkoblingsmuligheder, overvågning og data.

Mød næste generation – Grundfos GO 2.0

Kom med ind i Grundfos iSOLUTIONS MONITOR’s univers med Grundfos GO 2.0-appen.

Download GRUNDFOS GO 2.0, og start din installation og daglige inspektion fra en hvilken som helst Bluetooth-enhed. Du kan starte din Grundfos iSOLUTIONS MONITOR og ændre indstillinger samt se status for dine pumper og pumpeanlæg. Du kan også aktivere Grundfos iSOLUTIONS MONITOR til tilslutning til Grundfos iSOLUTIONS Cloud.

Tilslut og hent data fra skyen eller via kabel til dit eksisterende styresystem

Når du har Grundfos iSOLUTIONS MONITOR, kan du tilmelde dig Grundfos iSOLUTIONS Cloud og få data fra din pumpeapplikation, uanset hvor du er.

Grundfos iSOLUTIONS MONITOR giver dig en enkel og intuitiv grænseflade i skyen fra enhver browser. Du kan også nemt tilslutte Grundfos iSOLUTIONS MONITOR til dit eksisterende SCADA- eller BMS-system.Dit eksisterende overvågnings- eller SCADA-system kan tilsluttes og hente alle data via ModBus RTU fieldbus.

Forudsig kommende fejl og tendenser i energiforbruget, og optimér, så du opnår den bedste ydelse

I denne korte video kan du se, hvordan Grundfos iSOLUTIONS MONITOR reducerer reaktionstiden til et minimum ved at bruge teknologi med flere smarte sensorer til at overvåge tilstanden, samtidig med at der indhentes værdifulde oplysninger fra vores intelligente pumper og drev.

Vil du vide mere?

Vi har udviklet Grundfos iSOLUTIONS MONITOR på baggrund af vigtige bidrag fra kunderne. Faktisk er vores kunder afgørende for vores digitale udvikling, og vi innoverer løsninger på baggrund af det, vi hører om deres daglige problemer, og hvad de skal bruge for at løse dem.

Få mere at vide om, hvordan vi bruger sensorteknologi til at opdage potentielle fejl

I løbet af de sidste årtier er der sket enorme forbedringer inden for sensorteknologien, og sensorerne er nu i stand til at opdage mange af de potentielle fejl, der kan forårsage større skader eller produktionsnedbrud.

Gå til ECADEMY onlinekurset for at se, hvordan Grundfos iSOLUTIONS MONITOR bruger flere forskellige sensorer og indsamler data fra andre kilder.

Overvåg pumpetilstanden og energiforbruget for hele CR-serien

Hele Grundfos CR-serien flytter grænserne for flertrinspumper – den forbedrer energieffektiviteten, øger det maksimale driftstryk til 40 bar og introducerer nye flowstørrelser på op til 320 m3/t. Se, hvordan du kan kombinere CR-serien med Grundfos iSOLUTIONS MONITOR, så du kan følge pumpens tilstand og energiforbrug.

Berørte produkter

Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.