Bedre trykforøgeranlæg

 

Article page: MANGLENDE VANDTRYK ELLER STØJENDE TRYKFORØGERANLÆG

Reducer støjniveauet med 6dB(A): Undersøgelse foretaget af Patrick Glibert, Lead Sound & Vibration Engineer, Grundfos Sound Lab

Støjniveau for husholdsningsapparater: https://www.nonoise.org/library/household/index.htm

Article page: UDFORDRINGER MED VALG, DIMENSIONERING OG INSTALLATION

Forudsætning

4 timer: estimeret tidsforbrug for, hvor lang tid en installatør i gennemsnit bruger på at færdiggøre en installation inkl. kørsel til og fra grossist eller eget lager for at hente diverse komponenter.

Trykforøgning.

FAKTA: "Sikrer perfekt vandtryk i boliger med op til 3 etager og 8 tappesteder."

Vandtrykket varierer betydeligt afhængigt af typen og geografien. Det kan gå fra 5 til 15 liter pr. minut. Perfekt vandtryk er, når SCALA2 leverer et konstant vandtryk på 2 bar i disse tappesteder.

Ved at antage et gennemsnitligt vandtryk på 7,5 l/min og at SCALA2 kan levere 2 bar/29PSI tryk ved 60 l/min, kan vi konkludere, at SCALA2 kan forsyne 8 tappesteder på samme tid.
Boligen kan udmærket have flere end 8 tappesteder, men SCALA2 kan kun forsyne 8 ad gangen med den forventede høje komfort. Bemærk: Tappesteder med højere vandgennemstrømning kan begrænse antallet af tappesteder, som SCALA2 kan forsyne optimalt.

Støjsvag.

FAKTA: "[...] et lydniveau på bare 44 dB(A). Det er 3 dB(A) mindre end den seneste SCALA2 og opfattes af det menneskelige øre som en støjreduktion på 50%."

Lydniveauet: Målt i Grundfos Sound and Vibration Lab og dokumenteret i en Sound Measurement Report i henhold til ISO 3745.
”[…]opfattes af det menneskelige øre som en støjreduktion på 50%." Beregning lavet i henhold til teorien i. 

Forfatter: Paul Peter Urone, Roger Hinrichs
Forlag/website: OpenStax
Titel: College Physics
Udgivelses dato: Jun 21, 2012
Lokation: Houston, Texas
URL: https://openstax.org/books/college-physics/pages/1-introduction-to-science-and-the-realm-of-physics-physical-quantities-and-units
Sektion URL https://openstax.org/books/college-physics/pages/17-introduction-to-the-physics-of-hearing

Energieffektiv.

FAKTA: ”Ved at vælge den mest energieffektive trykforøgerpumpe i stedet for en traditionel løsning med fast hastighed, kan boligejere i forbindelse med at forbedre vandtrykket opnå betydelige besparelser og reducere deres energiforbrug med op til 40%*

Beregning og antagelser for reduktion af energiforbruget til forbedring af vandtrykket med 40% er baseret på, at man erstatter en traditionel trykforøgerløsning.

Beregningen er baseret på en sammenligning mellem CMB 3-46 og SCALA2 3-45. Da CMB er, hvad vi betragter som en traditionel trykforøgerpumpe, vælger vi størrelse 3-46 som grundlag for en 1:1 sammenligning med SCALA2 3-45.

Vi antager, at pumpen kører 4 timer om dagen, 365 dage om året. I de resterende 20 timer kører pumpen ikke.
Vi antager, at behovet varierer over dagen, så vi bruger tre forskellige punkter (0,75 m³/h, 1,5 m³/h, 2,25 m³/h).Vi antager, at pumpen i løbet af driftstiden vil køre 17% ved punkt 1, 33% ved punkt 2 og 50% ved punkt 3.

Beregningerne er lavet med Boosting Energy Calculation tool.