Hoteller
Højeste komfort for gæsterne
For mange hotelejere tegner værelserne sig for op til 80 % af hotellets samlede energiforbrug. Heraf udgør køling og opvarmning størstedelen, og det betyder, at hotellets HVAC-system ikke kun er afgørende for hotellets energiregning, men også for gæsternes oplevelse.
En effektiv overvågningsenhed er afgørende, når det gælder om at reducere omkostningerne og gøre et HVAC-system mere energieffektivt, især da varme- og kølebehovet for et hotel varierer afhængigt af årstider og særlige begivenheder. Legionærsyge er en anden vigtig overvejelse, da et udbrud kan medføre serviceafbrydelser, forringe gæsternes oplevelse og give betydelige økonomiske og omdømmemæssige omkostninger.
Derfor er driftssikkerheden kritisk, når det gælder et hotels HVAC- og trykforøgeranlæg. Hotellet må aldrig løbe tør for vand. Der skal til enhver tid være adgang til varmt vand med det ønskede tryk. Og på grund af det store behov for varmt vand skal virkningsgraden også være høj for at forhindre store omkostninger.
Med intelligente, driftssikre og effektive pumpeløsninger er det muligt at prioritere gæsternes komfort og samtidigt reducere omkostningerne. Større systempålidelighed sikrer komfort døgnet rundt, og med højere systemeffektivitet reduceres driftsomkostningerne. Og mere systemintelligens sikrer en mere bæredygtig drift.
Varmeingeniør kræver driftssikkerhed i de kolde, fjerntliggende Alper
På et skisportssted i Tyrol i Østrig blev skihytten Panorama Tenne designet til at sikre det lavest mulige energiforbrug ved hjælp af Grundfos-pumper som MAGNA3 og ALPHA3.
Læs flere cases
Se på andre cases, hvor reduceret energiforbrug og forbedret komfort for hotellets gæster har været resultatet af en Grundfos-løsning.
Luksushotel halverer energiforbruget og holder komforten på 100 %
Da Midea-selskabet i Shunde, Kina, åbnede sit første luksushotel - det 28-etage høje Midea Marriott Hotel - henvendte de sig til Grundfos for at optimere deres HVAC-, trykforøger- og kedelanlæg.
Find ud af, hvordan hotellet kan tilbyde hotelgæsterne femstjernet komfort og samtidig spare 50 % energi ved hjælp af Grundfos iSOLUTIONS - som sikrer, at anlægget løbende tilpasser sig behovet, reducerer livscyklusomkostningerne, reducerer støjniveauet og sparer energi.
Eftermontering med henblik på energieffektivitet
Ved renovering af et hotel er kompatibiliteten af nye systemer og fordelene ved at erstatte løsninger en almindelig problemstilling. Men uanset om opgaven går ud på at opgradere udstyr, sikre overholdelse af nye regler eller øge hotellets værdi, er det vigtigt at huske på energieffektiviteten.
Med Grundfos kan energieffektiv eftermontering betyde alt fra udskiftning af gamle pumper til transformering af hele systemet med intelligente løsninger, der overvåger ydeevnen.
Nyt hotelprojekt?
I starten af et nyt hotelprojekt stilles der en række spørgsmål i forbindelse med HVAC-systemer, da omhyggelig planlægning er afgørende for at integrere og optimere alle systemer. Hvilken pumpetype passer bedst til anlægget? Kan den tilsluttes et CTS? Og hvor let er det at dimensionere den?
Heldigvis har Grundfos et væld af værktøjer, viden og tjenester til at besvare disse spørgsmål og mange flere. Vi hjælper dig med at vælge, dimensionere, installere, idriftsætte og vedligeholde dine HVAC-systemer. Så er du sikker på, at de opfylder alle dine præstationsbehov og giver den bedst mulige komfort. Udforsk vores indsigt for at komme i gang.
Download vores applikationsvejledninger til eftermontering eller nybyggeri
Er du teknisk beslutningstager på udkig efter detaljerede oplysninger om, hvordan man tackler systemudfordringer? Så tjek vores applikationsvejledninger, hvor du kan se, hvordan du bekæmper legionella, tackler problemer med pumpedesign, bruger kontroller til at optimere dit anlæg og meget mere.
Kan vi hjælpe?
Din forespørgsel er blevet sendt
Vi gennemgår nu din forespørgsel og vender tilbage med svar så hurtigt som muligt
Hold øje med din indboks - bekræftelsesmailen er på vej!
Tryk på linket i e-mailen for at færdiggøre din tilmelding - så er du klar til at modtage nyheder fra Grundfos. Uden din accept, kan vi desværre ikke sende dig disse nyheder.
Er du allerede tilmeldt, modtager du ikke bekræftelsesmailen.
Med venlig hilsen
Grundfos
Få ro i sindet med en skræddersyet vedligeholdelsesaftale
Se hvordan en skræddersyet vedligeholdelsesaftale fra Grundfos kan hjælpe dig med at sænke driftsomkostningerne. Vi skræddersyer vores aftaler ned til mindste detalje for at matche alle dine behov.
Udforsk vores applikationer og løsninger
Alle hoteller har forskellige behov. Men med det rigtige systemdesign er det muligt at opnå fuldstændig enkelhed og pålidelighed samt øget vandsikkerhed og energieffektivitet. Grundfos tilbyder et komplet udvalg af kommercielle vandpumpeanlæg, der leverer høj ydeevne til alle hoteller. Udforsk vores applikationer og produkter nedenfor.