Case
Høje ambitioner med køkken og bad under kloakniveau
Star VVS Odense blev udfordret, da en ny eksklusiv butik på Frederiksberg skulle indrette personalefaciliteter i kælderen under kloakniveau. Det blev til en superenkel løsning på en næsten umulig opgave med etablering af en pumpebrønd i gården.
Med MULTILIFT giver vi kunderne mange flere muligheder for spildevandshåndtering.
I stueetagen i en flot Frederiksberg-ejendom, var succesvirksomheden RackBuddy ved at indrette et eksklusivt showroom for populære garderobestativer skabt af vandrør. Men i underetagen var det netop rør, der gav problemer. Her skulle der indrettes køkken, toiletter og badefaciliteter for personalet, men installationerne ville komme til at ligge under kloakniveau.
”Den umiddelbare løsning var opgravning og etablering af en pumpebrønd i gården,” fortæller direktør Mikkel Juul Madsen fra Star VVS Odense. ”Men adgangsforholdene var problematiske, så det ville blive en dyr løsning. Derfor tog jeg kontakt til Grundfos for at høre, om der var andre løsninger.”
Det var der!
Løsningen hedder Grundfos MULTILIFT
Det er en serie af kompakte løftestationer, som kan håndtere større installationer i fx erhverv, offentlige bygninger og boligejendomme – en komplet spildevandsløsning, der leveres samlet med tank, pumpe og styring i én enhed.
”Løsningen var helt perfekt. Vi kunne skære kældergulvene op til rørføring med gravitation frem til den firkant, vi havde støbt i gulvet til løftestationen – ikke fordi vi var nervøse for udsivning, men fordi opstigende grundvand er et problem i området,” forklarer Mikkel Juul Madsen, der tilføjer, at anlæggets kontraventiler også sikrer mod tilbageløb fra kloaksystemet i tilfælde af skybrud.
Når spildevandet fra kælderens køkken, toiletter og bad løber til tanken, registrerer en niveausensor hele tiden mængden. Den integrerede styring sørger for, at pumperne løfter vandet til husets eksisterende kloaksystem i stueniveau gennem et trykrør.
Den sikre løsning
Det er en sikker og pålidelig løsning, Star VVS har installeret på Frederiksberg, konstaterer MULTILIFT-specialist og salgstekniker hos Grundfos, Johanne Nøhr Kjærsig.
”En af de absolutte fordele er, at MULTILIFT er nem at installere, og selv om løsningen kræver forbavsende lidt plads, kan man få samme effekt som fra en større pumpebrønd ude i jorden,” forklarer den erfarne spildevandstekniker. ”Det hører også med til løftestationernes succes, at pumperne er tørtopstillede, og tankens patenterede bund forhindrer bundfældning. Det betyder nemlig, at eventuelle servicetjek kan foretages uden at komme i berøring med anlæggets indhold.”
En skræddersyet løsning
MULTILIFT-serien byder på tankkapacitet fra 44 til helt op til 1.350 liter. Derfor søgte Mikkel Juul Madsen rådgivning hos Grundfos, da løsningen skulle dimensioneres.
Og det er altid en god idé, siger Johanne Nøhr Kjærsig. ”Når vi kender antal og typen af installationer, kan vi hjælpe med at sammensætte den rigtige løsning med både motorstørrelser, tankkapacitet, styring og valg af vortex- eller grinderhydraulik. Det kan også være, at vi foreslår en løsning med to alternerende pumper, hvor den ene er dimensioneret, så den kan håndtere det samlede behov som enkeltpumpe, så man opnår en større driftsikkerhed. Alternativt kan vi måske foreslå en helt anden løsning, der er bedre egnet i situationen.”
”Vi har ofte tyet til lillebroren SOLOLIFT2, når vi har lavet spildevandsinstallationer fra et enkelt toilet og håndvask. Men med MULTILIFT kan vi give vores kunder mange flere muligheder for spildevandshåndtering,” konstaterer Mikkel Juul Madsen. ”Så det er ikke sidste gang jeg vælger storebroren…”