3 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

91 - Tilstandsovervågning af pumper og anlæg

Denne kursustest indeholder 3 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 3 af 3 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 91 - Tilstandsovervågning af pumper og anlæg

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 91 - Tilstandsovervågning af pumper og anlæg test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvilke muligheder giver tilstandsovervågning med sensormålinger og driftsdata?
A: Forebyggende vedligeholdelse og optimering af ydelsen
Correct
Q: Kan Grundfos iSOLUTIONS MONITOR integreres med SCADA?
A: Ja, data kan hentes via ModBus RTU
Correct
Q: Hvad er det særlige ved den nye enhed?
A: Det er en enkelt sensor, der kombinerer tre sensorteknologier