Her på siden kan du se eller gense tidligere webinarer samt film, der er udviklet til de enkelte segmenter.
Tidligere webinar
Så hurtigt og nemt kan du finde den rette pumpe til dit næste projekt
Få en gennemgang af Grundfos løsninger til Fire Figthing
Få indblik i, hvordan MPC betjenes og hvilke funktioner, der gør den til ”verdens bedste pumpestyring”.
Med sin ekstremt høje virkningsgrad og mangereguleringsformer er TPE3 let at brugertilpasse til behovene i den enkeltebygning.
Ca. 7000 af de omkring 15.000 transportpumpestationer under 11 kW, der er i drift i vores spildevandsnet, er mere end 25 år gamle og tjenlige til udskiftning.
Kom helt tæt på de grundlæggende funktioner omkring MAGNA3
Lær om udskiftning af pumper og styringer inde på vandværket og opnå energibesparelser.
Med Grundfos iSOLUTIONS Cloud Wastewater Network er det nu muligt at få konkrete optimeringspotentialer via data fra den tilsluttede del af spildevandsnetværket.
Få de grundlæggende funktioner og fordele ved ALPHA2 og ALPHA3
Derfor kan du opleve udfordringer med afløbet.
Få konkrete eksempler på både besparelsespotentialet og de udfordringer, der kan være med at finde den rette løsning indenfor køl.
Ideelle løsninger til tømning af pumpebrønde, koncepter for drift af byggepladser i byggeperioden, samt service løsninger.
Klimaforandringer medfører øgede regnmængder, vandløbs- og grundvandsstigninger. Som en konsekvens er vores afløbssystemer under pres.
Skybrud og stigende grundvand giver løbende udfordringer både i byer og på land.