Presión perfecta dentro y fuera de la casa
Para una presión perfecta, SCALA2 es la opción más confortable para dentro de la casa, y SCALA1, la opción más inteligente para el exterior. Para ayudarte a seleccionar la mejor bomba para tus necesidades, lee este práctico folleto y conoce la SCALA
Cuando necesites más presión, SCALA1 está ahí para ayudarte
Grundfos SCALA1 es una unidad de aumento de presión todo en uno con un motor de alta eficiencia e hidráulica con funcionamiento silencioso para aplicaciones domésticas de suministro de agua y aumento de presión. La comunicación Bluetooth integrada proporciona un control total sobre la bomba mediante Grundfos GO REMOTE, también para el funcionamiento con bomba doble.
Por lo tanto, la instalación y la puesta en marcha son muy sencillas. La aplicación Grundfos GO REMOTE muestra el estado de las alarmas y facilita el diagnóstico de las bombas. Puedes crear y enviar informes por correo electrónico desde el propio móvil y acceder a instalaciones de difícil acceso de forma remota desde la aplicación.
Aplicación
Diseñado para aumento de presión en instalaciones domésticas. Utiliza SCALA1 para:
- bombeo desde un tanque en el tejado, un tanque de ruptura o un tanque subterráneo
- suministro de agua desde pozos poco profundos (menos de 8 m.)
- aumento de la presión del agua de red.
Para el aumento de la presión doméstica, se obtiene agua bajo demanda para:
- grifos y duchas de la vivienda
- riego de jardines y césped.
Además, SCALA1 es la solución de aumento de presión perfecta para aplicaciones e instalaciones como invernaderos, riego, lavado de coches y sección de frutas y hortalizas en los supermercados.
Si se requiere un caudal mayor, se puede configurar como bomba doble con los accesorios disponibles (incluyendo placa de base, cable y colectores de aspiración y descarga).
Visite nuestra página de la aplicación HOME para conocer las numerosas funciones de esta herramienta inteligente para su SCALA1. Puede aprender cómo la aplicación HOME puede mejorar la comodidad de su hogar al garantizar una presión de agua perfecta en toda su casa y jardín.
¿Cómo sustituir una bomba MQ por una Grundfos SCALA1?
Puedes sustituir fácilmente una bomba Grundfos MQ con SCALA1 utilizando el kit de repuesto con manguera flexible MQ (código del accesorio: 99891647). Este kit permite una sustitución de equipos segura y limpia para el suministro de agua potable en aplicaciones domésticas y comerciales. Para esta sustitución no necesitas prácticamente herramientas, tan solo llave inglesa, un destornillador y el kit de repuesto.
Descubre cómo se benefician los clientes de esta solución de bombeo
Cuando Grundfos forma parte de la solución, se consigue un menor consumo energético, un mayor confort y una fiabilidad operativa sin igual. Lee las historias de nuestros clientes sobre cómo se benefician del enfoque Grundfos de inteligencia, agua y energía.
¿Quieres aprender más sobre tus soluciones de bombeo?
Lee los últimos estudios sobre bombas y sistemas de bombeo, dónde usar las soluciones de Grundfos y cómo conseguir el mejor rendimiento, o busca en la sección de Conocimiento de Grundfos materiales de aprendizaje específicos para tu solución.
Obtén las respuestas que necesitas
Consulta las preguntas más frecuentes a continuación o visita la sección de preguntas frecuentes de Grundfos y resuelve tus dudas.