Webinars

Grundfos sigue ofreciéndote seminarios y sesiones de formación online. ¡Hemos venido para quedarnos!

Además, grabamos todas las sesiones para que puedas acceder cuando quieras desde la página STREAMINGS.

¿Tienes dudas sobre algunos conceptos hidráulicos o te gustaría hacer un repaso rápido?

En esta sesión de una hora de duración haremos un pequeño repaso inicial sobre los tipos de bombas y los principios de la bomba centrífuga para pasar después a comentar conceptos básicos relacionados con su funcionamiento como el caudal, la diferencia entre altura y presión, y las distintas potencias que encontramos en una bomba centrífuga. 

Contenido:

  • Tipos de bombas.
  • Principios de la bomba centrífuga.
  • Conceptos básicos y factores de interés: Caudal, presión, altura y potencia.
  • Curvas características de las bombas.
  • Sistemas: Bombas conectadas en serie y paralelo. Bombas en circuito cerrado y abierto.
  • NPSH. Cálculo del riesgo de cavitación. Altura máxima de aspiración.

Fecha y hora: 6 de mayo a las 10:00h