Guías técnicas
Soluciones de monitorización para el sistema MIXIT
MIXIT incluye una solución de monitorización gratuita en Grundfos BuildingConnect que ofrece una visión general esquemática, información sobre temperaturas, apertura de válvulas, alarmas sencillas y otros datos del sistema. Nuestra sencilla e intuitiva plataforma Grundfos BuildingConnect proporciona toda la información. Además, tu unidad MIXIT se puede actualizar fácilmente a una versión Professional que integra monitorización completa, control remoto, tendencias, análisis, alarmas detalladas y gestión de usuarios.
Existe una gama completa de opciones de monitorización para tu solución MIXIT
Elige la que se adecue mejor a tu instalación.
Compara tus opciones de BuildingConnect
Cada sistema MIXIT cuenta con la solución BuildingConnect gratuita, pero puedes acceder a muchísimas más opciones al actualizar a BuildingConnect Professional. Descarga nuestra ficha para ver un resumen de las ventajas.
Fácil actualización de la versión gratuita a BuildingConnect Professional
Actualizar MIXIT a Grundfos BuildingConnect Professional es muy fácil: puedes hacerlo mediante una actualización a CONNECT o, directamente, a través de la app o iniciando sesión en la plataforma BuildingConnect. No es necesario actualizar el hardware ni ninguna otra cosa. Solo tienes que comprar una actualización y podrás usar todos los datos y análisis de inmediato.
Posibilidades con las alarmas
Al actualizar a BuildingConnect Professional, disfrutarás de una mayor variedad de posibilidades relacionadas con las alarmas. Esta versión ofrece códigos de alarmas y soluciones, así como notificaciones de alarmas por SMS/correo electrónico.
¿Quieres obtener más información sobre MIXIT?
¿Tienes más preguntas sobre MIXIT o quieres ayudar a desarrollar una aplicación MIXIT? Rellena el formulario y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo pronto.