- Grundfos Finland
- Kampanjat
- Elintarvike‑ ja juomateolli...
Elintarvike‑ ja juomateollisuus
Meillä on jo ratkaisu kohti elintarvike‑ ja juomateollisuuden kestävämpää tulevaisuutta
Uudistetaan elintarviketeollisuutta yhdessä
Elintarvike‑ ja juomateollisuus on muutoksessa. Tuotantoa on kehitettävä kestävämpään, tehokkaampaan ja digitaalisempaan suuntaan.
Grundfosilta löytyy jo ratkaisut, joilla voimme saavuttaa nämä tavoitteet yhdessä.
Asiakkaamme toimivat monilla aloilla meijereistä virvoitusjuoma‑ ja panimoyhtiöihin sekä elintarviketeollisuuteen. Optimoimme tuotantolaitosten toiminnan älykkäillä ratkaisuilla tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa. Päivä kerrallaan siirrymme kohti kestävämpää, tehokkaampaa ja älykkäämpää elintarvikkeiden ja juomien tuotantoa – vaarantamatta niiden laatua ja turvallisuutta.
Meillä on jo ratkaisu, jolla tuotannon kestävyys nostetaan seuraavalle tasolle
Tulevina vuosina väestönkasvu ja ilmastonmuutos tulevat edellyttämään entistäkin tehokkaampaa ja kestävämpää tuotantoa sekä toimitusketjuja. Tutustu Grundfosin ratkaisuihin, jotka mullistavat elintarvike‑ ja juomateollisuuden tulevaisuuden.
Hyödynnä veden kierrätyksen koko potentiaali liiketoiminnassasi
Elintarvike‑ ja juomateollisuuden vedenkulutuksen oletetaan kasvavan 400 % vuoteen 2050 mennessä, mikä tekee vedestä kriittisen resurssin. Valitsemalla kumppanikseen Grundfosin yritykset pystyvät pienentämään ympäristöjalanjälkeään hyödyntämällä jopa 80 % teollisesta jätevedestä veden kierrätyksen avulla. Tutustu veden kierrätyksen etuihin lukemalla laatimamme raportti aiheesta.
Menestytään yhdessä
Tutustu asiakastarinoihimme ja lue, miten eri teollisuudenalojen yritykset ovat tehostaneet tuotantoaan ja edistäneet kestävää kehitystä yhdessä Grundfosin kanssa.
Elintarvike‑ ja juomateollisuuden tärkeimmät painopistealueet
Kuinka voimme auttaa liiketoimintasi uudistamisessa
Paranna prosessien tehokkuutta valitsemalla Grundfos iSolutions
Hyödyntämällä älykkäitä pumppuja, pilviympäristöä ja digitaalisia palveluita, voit keventää järjestelmiesi kuormitusta, vähentää käyttökatkoksia ja huoltotarvetta sekä alentaa elinkaarikustannuksia.
Palvelu, jolla säästät elinkaarikustannuksissa
Energiankulutuksen osuus pumpun elinkaarikustannuksista on 85 %. Grundfosin avulla vähennät energiankulutusta, parannat tehokkuutta ja löydät pumppujärjestelmissäsi piilevät säästömahdollisuudet.
Panosta tuotantosi kestävyyteen
Meille vastuullisuus on kiinteä osa liiketoimintaa. Se kuuluu kaikkeen toimintaamme, ja näkyy myös asiakkaillemme.
Haluatko lisätietoja?
Täytä yhteydenottolomake, niin elintarvike‑ ja juomateollisuuden ratkaisuasiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä
Aiheeseen liittyvät sovellukset
Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.
Liittyvät tuotteet
Tutustu aiheeseen liittyviin Grundfos-tuotteisiin.
Menestytään yhdessä
Tutustu asiakastarinoihimme ja lue, miten eri teollisuudenalojen yritykset ovat tehostaneet tuotantoaan ja edistäneet kestävää kehitystä yhdessä Grundfosin kanssa.
Pyyntösi on lähetetty onnistuneesti
Henkilökuntamme tarkistaa pyyntösi ja ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Seuraa inboxiasi, uutiskirjeen tilauksen vahvistussähköposti on matkalla! Klikkaa ao. sähköpostimme linkkiä viimeistelläksesi tilauksesi - sitten olet mukana ja saat sinulle tärkeitä uutisia & päivityksiä Grundfosilta. Mikäli et tee tätä vahvistusta, et voi saada uutiskirjeitämme.