Hinnasto ja muut ajankohtaiset esitteet
Tältä sivulta löydät ajantasaisen hinnaston ja ajankohtaiset suomenkieliset esitteemme. Lisää esitteitä löydät Tuotteet ja palvelut -sivuiltamme.
Hinnasto 2021
Lataa hinnasto joko IPaper-versiona tai PDF-versiona
Huomaa uusi käyttöominaisuus: Sekä IPaper- että PDF-hinnastoversiossa linkit ohjaavat hakemistosta ja tuotesivuilta suoraan kotisivujemme Grundfos Product Centeriin.
Molemmat versiot toimivat PC:llä, tabletilla ja kännykällä.
PDF-version erikseen tilaamalla (ks. alla lomake) saat muistutuksen hinnaston päivityksistä ja voit käyttää sitä myös offline-tilassa.
Tilaa hinnaston PDF-versio ja saat muistutuksen mahdollisista päivityksistä
Täytä alla oleva lomake ja lähetä se. Saat latauslinkin PDF-versioon. PDF-hinnastoversiossa linkit ohjaavat hakemistosta ja myös tuotesivuilta suoraan Grundfos Product Centeriin.
Voit käyttää sitä myös ilman nettiyhteyttä, mutta offline-tilassa PDF:n linkit GPC:hen eivät toimi.
Pumppumyyjän työkalu
Lataa tästä Pumppumyyjän työkalu 2020 yleisimmistä tuotteistamme arjen työtäsi helpottamaan.
Esite kotien pumpputarjonnasta
Tutustu Grundfos-tuotteisiin kotitalouksien tarpeisiin.
Uusi SCALA1 -esite
Tutustu uuteen SCALA1 -vesiautomaattiin. Lataa esite tästä.
Valitse kohteeseen sopivin ALPHA
Oikean ALPHA-kiertovesipumpun valinta ei ole koskaan ollut näin helppoa. Löydä täydellinen pumppu täältä tai lataa ja tulosta valintaopas, joka kulkee mukanasi.
MAGNA1
Lataa esite ja lue, miten MAGNA1-kiertovesipumppuvalikoima soveltuu erinomaisesti kaikkiin LVI-pumpputarpeisiin.
MAGNA3, enemmän kuin pumppu
MAGNA3-kiertovesipumppu perustuu laadukkaaseen MAGNA-tekniikkaan ja alan johtavaan kokemukseemme elektronisista pumpuista. Kestomagneettimoottori, AUTOADAPT-toiminto ja integroitu taajuusmuuttaja ovat edelleen osa MAGNA-pakettia mutta olemme lisänneet myös uusia, uraauurtavia ominaisuuksia. Tuloksena on huippuluokan älykästä teknologiaa, johon voit luottaa.
Uppopumppujärjestelmät
Tutustu, miten SP-uppopumppujärjestelmä auttaa optimoimaan vedensyöttösovelluksesi suorituskyvyn ja energiatehokkuuden.
Älykäs pinnankorkeuden säädin tyhjennys- ja täyttösovelluksiin
Grundfosin LC-säädin on suunniteltu yhden tai kahden jätevesipumpun järjestelmiin. Se on erinomainen valinta tyhjennykseen ja täyttöön jätevesiverkostoissa. Lue esitteestä, kuinka helposti sen asennus, asetukset ja liittäminen sujuvat. Tämä pinnankorkeuden säädin on älykäs ja intuitiivinen työkaveri.
Grundfos iSOLUTIONS kaukolämmössä
Kaukolämmöllä voidaan vähentää CO2-päästöjä ja lämpöhäviöitä ja parantaa samalla kuluttajan mukavuutta. Tutustu, miten Grundfos iSOLUTIONS auttaa älykkäiden ratkaisuidensa avulla kaukolämpöjärjestelmiäsi toimimaan alemmissa lämpötiloissa ja optimaalisella hyötysuhteella.
Polar-pumppaamot
Grundfos Polar-pumppaamot pohjoisiin olosuhteisiin. Polar-pumppaamoista löydät sopivat malli kiinteistöille, vesiosuuskunnille ja verkostoihin.
Matalaenergiapumppaamo leikkaa jopa 70 % käyttökustannuksista
Matalaenergiapumppaamo hyödyntää jäteveden
siirtolinjan omaa painetta ja liike-energiaa, jolloin pumput
ovat käynnissä vähemmän aikaa ja energiatehokkuus paranee. Maan
päälle asennettu pumppaamo on helppo huoltaa, eikä siinä tasaisesti
virtaava vesi vuoda yli.
SPE-esite
Lataa tästä SPE-esite.
Optimointipalvelut
Varmista, että järjestelmäsi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää optimointipalveluistamme.
Räätälöity huoltosopimus
Tutustumalla laitekantaasi, käyttökohteeseesi ja prosessiisi
autamme määrittelemään huoltotarpeesi ja tarjoamme sinulle räätälöidyn
huoltosopimuksen. Lue lisää esitteestä.
Digitaaliset palvelut
Digitaaliset palvelumme koostuvat useista erilaisista ratkaisuista, joita
voidaan yhdistää tarpeidesi mukaisesti joko yksittäisiksi palveluiksi tai
laajoiksi digitaalisten palveluiden kokonaisuuksiksi. Tutustu digitaalisiin palveluihin tarkemmin esitteessämme.