Bâtiments intelligents
Afin d'obtenir des bâtiments efficaces sur le plan énergétique, les données sur les performances actuelles des bâtiments doivent être accessibles et utilisables. Pour cela, Grundfos développe des solutions technologiques permettant de rendre l'installation et l'utilisation simplifiée et optimales.
NOUVEAU : MIXIT, LA BOUCLE DE MELANGE TOUT-EN-UN !
Les boucles de mélange traditionnelles sont constituées de nombreux composants qui doivent fonctionner de manière optimale comme une solution complète. Il est à la fois fastidieux et long de dimensionner correctement chaque composant et de choisir la conception de l'installation qui convient le mieux à l'application.
La solution Grundfos MIXIT pour les boucles de mélange, utilisée pour des applications de chauffage et de refroidissement, ne comprend que deux composants : l'unité MIXIT et une pompe de circulation MAGNA3. Cela signifie, entre autres, que l'installation et la mise en service peuvent être réalisées en deux fois moins de temps !
Nous avons développé une solution qui facilite la conception, l'installation et la mise en service des boucles de mélange. Nous y sommes parvenus en réduisant le nombre de composants d'environ 10 à 2, en intégrant le tout dans une seule et même unité.
Temps d'installation et de mise en service réduit jusqu'à 50 % !
DECOUVREZ MIXIT EN VIDEO
La boucle prête à l'emploi MIXIT expliquée en 2 minutes : avantages, fonctionnement : tout est ici !
QUE SERAIT MIXIT SANS MAGNA3 ?
Grundfos MIXIT fonctionne avec notre circulateur MAGNA3, tout comme lui, une simple connexion à l'application Grundfos GO vous permettra de mettre en service, régler et surveiller votre boucle de mélange. la combinaison de deux technologies pour une installation sûre et optimisée.
Découvrez dans nos modules Ecademy le fonctionnement de la boucle de mélange Mixit et ses avantages.