Traitement mobile de l'eau pour un grand réseau de chauffage urbain

EVITA est le nom du plus grand réseau de chauffage urbain de Suède. Il relie les centrales de chauffage urbain de Helsingborg, Lund et Landskrona et assure une utilisation efficace et un approvisionnement fiable en chauffage urbain.

Le réseau se compose d'une canalisation de près de 30 km de long. Lors de la mise en service d'EVITA, il a été nécessaire de remplir temporairement la canalisation avec 11 000 m3 d'eau déminéralisée à faible conductivité et au pH correct.

Pour mener à bien cette mission, Landskrona Energi a loué auprès de Grundfos cinq conteneurs de location équipés d’un système d’osmose inverse. Grundfos a fourni :

  • Des conteneurs fonctionnant 24h/24 pendant plus d’une semaine
  • Une supervision et un service d’assistance sur site 24h/24
  • La livraison, l’installation, la mise en service et le démantelement des conteneurs

Ce faible niveau de conductivité a pu être atteint sans affinage complémentaire de l'eau déminéralisée, l'eau du robinet de Landskrona présentant un faible taux de TDS, garantissant ainsi une meilleure qualité d'eau après osmose inverse.

Industrie: Chauffage urbain

Application : Chauffage urbain

 

Caractéristiques techniques :

  • Débit : 90 m3/h
  • Conductivité : 4-6 µS/cm

Équipements de l’installation :

  • 5 x conteneurs de location avec installations d'osmose inverse
  • Dosage du NaOH