Pourquoi choisir le nouveau ALPHA1 GO de Grundfos ?

De nouvelles fonctionnalités garantissent de meilleures performances et un processus d'installation beaucoup plus simple et convivial – si vous souhaitez remplacer rapidement les circulateurs Grundfos UPS intégrées, choisissez l'ALPHA1 GO.

Le nouveau ALPHA1 GO de Grundfos est un circulateur de haute qualité. Il est équipé de technologies anti-magnétite et anti-carbonate de calcium, ainsi que d'un effet vibrant pour un démarrage robuste et prévenir les blocages. Avec l’outil « Remplacer circulateur » présent dans l'application Grundfos GO, il est possible de rechercher et trouver le type de circulateur le plus adapté au remplacement. De plus, l’application Grundfos GO et le mode avancé de l’ALPHA1 GO sont une aide utile pour cloner les anciens modèles Grundfos UPS intégrés. Avec un seul bouton de réglage, des symboles intuitifs et une connexion électrique à bornier sans outils pour un câblage confortable, le nouveau ALPHA1 GO facilite l’installation et la mise en service.

GO pour gagner du temps

Des améliorations et de nouvelles fonctionnalités ont pour objectif d’optimiser votre temps de travail et éviter les rappels. L'installation et la mise en service deviennent beaucoup plus simples et précises. 

Les améliorations et les nouvelles fonctionnalités du Grundfos ALPHA1 GO sont :

Remplacement des circulateurs autonomes toutes marques et intégrés Grundfos.

Le circulateur conçu pour la circulation de liquides dans les installations de chauffage et de climatisation, est équipé d’un moteur ECM haut rendement. La recherche et le remplacement des anciens modèles intégrés et autonomes, y compris la réplication des courbes, sont facilités par l’utilisation de l’application Grundfos GO.
 

Le circulateur ALPHA1 GO dispose de trois modes de régulation : pression constante, pression proportionnelle et courbe constante et de symboles intuitifs tel que radiateur ou boucle de plancher chauffant. Chaque mode dispose de trois vitesses au choix. 

Protection contre la marche à sec

La protection contre la marche à sec arrête le circulateur ALPHA1 GO en cas de détection d’absence de fluide. Le circulateur essaiera de redémarrer en continu pour détecter le retour du fluide. Cela permet d’éviter  qu’il soit endommagé lors de la mise en service et durant son fonctionnement. La recherche des pannes est rapide et facile grâce aux codes d'erreur figurant sur le panneau de commande de la pompe.

Démarrage robuste.

L'ALPHA1 GO dispose d'un démarrage robuste qui réduit le risque de blocages dus à la présence de boue, de magnétite et à l'accumulation de calcaire. Dans le cas de roue et arbre bloqués, le moteur tente continuellement de démarrer avec le couple le plus élevé possible, ce qui garantit un démarrage dans des conditions difficiles. 

 

L’arbre et les roulements en céramique subissent une usure minimale, ce qui se traduit par une durée de vie prolongée et une réduction du bruit dans l'installation, grâce à la diminution du jeu des roulements dû à l'usure.

Grundfos GO

Grâce à l'application Grundfos GO pour les circulateurs, vous serez guidé tout au long du processus de remplacement. L'outil « Remplacer circulateur » intégré dans l'application propose des suggestions de remplacement précises. Ces suggestions sont basées soit sur une recherche et sélection manuelle, soit sur une numérisation, une recherche et un remplacement automatisés.

Remplacement rapide avec seulement deux circulateurs dans votre fourgon

La conception de la nouvelle gamme ALPHA GO vous permet de ne transporter que deux modèles dans votre fourgon. Avec les circulateurs ALPHA2 GO 25-75 180 et ALPHA1 GO 25-80 180, ainsi qu’un adaptateur de signal FCI, vous serez en mesure de remplacer près de 70 % des circulateurs Grundfos intégrés et la majorité des circulateurs autonomes toutes marques.

L’ALPHA1 GO 25-80 180 est compatible avec la plupart des circulateurs Grundfos UPS intégrés et l’ALPHA2 GO 25-75 180 remplace la plupart des circulateurs Grundfos UPM3 et UPM4 intégrés et la majorité des circulateurs autonomes toutes marques.

Cela garantit un remplacement rapide et une efficacité dès la première intervention.

Présentation du nouvel ALPHA1 GO

Découvrez le nouvel ALPHA1 GO
- téléchargez la brochure et obtenez les détails techniques.



Devenez un expert grâce à notre cours gratuit Ecademy

Nos 7 modules en ligne sont faciles à suivre et vous permettront d'utiliser la nouvelle gamme de circulateurs dans votre travail quotidien. Découvrez toutes les caractéristiques de la gamme Grundfos ALPHA GO et de l'application Grundfos GO qui changent la donne.

Guides

Apprenez à utiliser la nouvelle gamme Grundfos ALPHA GO.

Souhaitez-vous adopter la toute dernière solution qui considère également les anciens modèles intégrés ?

Découvrez Grundfos ALPHA2 GO pour les remplacements de  la plupart des circulateurs autonomes et intégrés UPM3 et UPM4.

Découvrez la gamme ALPHA GO

Téléchargez la brochure de la gamme ALPHA GO pour disposer de toutes les informations nécessaires

Inscrivez-vous ici

Avec Grundfos pour les installateurs, vous aurez toujours une longueur d'avance.

150 000 professionnels ne peuvent pas se tromper !

Des milliers de vos collègues installateurs se sont déjà inscrits à Grundfos pour les installateurs. Rejoignez-les gratuitement et obtenez accès illimité aux outils, à la formation et aux connaissances. Vous serez également parmi les premiers à être informés des événements à venir des produits ainsi que des événements exclusifs.