Améliorez les performances énergétiques des bâtiments
La solution tout-en-un innovante Grundfos MIXIT simplifie l’équilibrage et la mise en service, tout en les rendant plus rapide, plus facile et plus efficace, car tous les éléments s’adaptent automatiquement aux exigences de l’installation, ce qui vous permet jusqu’à 25 % d’économies d’énergie. En outre, des économies d’énergie supplémentaires sont possibles grâce à la surveillance de votre installation CVC.
Regardez la vidéo pour découvrir comme il vous est facile d’améliorer les performances énergétiques de votre bâtiment avec MIXIT.
Installez avec facilité des boucles de mélange optimales
Réduisez jusqu’à 50 % le temps d’installation et de mise en service avec Grundfos MIXIT, qui réunit 8 à 12 composants traditionnels d’une boucle de mélange en une solution tout-en-un.
MIXIT et les pompes Grundfos à haut rendement vous offriront des performances énergétiques optimales et vous permettront de contrôler entièrement vos opérations, et la surveillance en temps réel vous offrira une transparence totale de la consommation d’énergie de votre installation CVC.
Obtenez un aperçu instantané de MIXIT dans notre document de présentation ou, pour tous les détails techniques, téléchargez notre brochure.
Tout ce que vous devez savoir
Téléchargez notre livret de données MIXIT et explorez tous les détails techniques afin de trouver le produit MIXIT qui convient le mieux à votre application. Il offre une aide pour tout, du dimensionnement et de la sélection à l’installation, en passant par les exigences techniques, les données des capteurs et plus encore. En bref, tout ce dont vous avez besoin pour révolutionner vos boucles de mélange grâce à MIXIT.
Mises à niveau de MIXIT
MIXIT est proposé avec de multiples fonctionnalités. Certaines sont intégrées dans l'offre de base, d'autres sont fournies sous forme de mises à niveau qui peuvent être installées ultérieurement. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des fonctionnalités et de ce qui est inclus dans les différentes mises à jour.
Outil de dimensionnement
Utilisez notre outil de dimensionnement pratique pour obtenir le nombre d’unités MIXIT et la taille qui conviennent à votre bâtiment.
Suivez notre cours gratuit Ecademy MIXIT
Dans le module Boucles de mélange et solution MIXIT, vous en apprendrez plus sur les boucles de mélange et les avantages que vous en tirerez en utilisant MIXIT. Nous vous donnerons un aperçu détaillé de la solution MIXIT et vous expliquerons comment elle vous permettra d’économiser jusqu’à 50 % de temps par rapport à une mise en service classique. Suivez le cours gratuit dès aujourd’hui. Vous pouvez même tester vos connaissances et imprimer un certificat à la fin.
Vous voulez plus d’informations sur MIXIT ?
Vous avez d’autres questions au sujet de MIXIT ou vous souhaitez de l’aide pour développer une application MIXIT ? Remplissez simplement le formulaire et l’un de nos experts vous répondra sous peu.