Lorsque vous avez besoin de plus de pression, le surpresseur SCALA1 est là pour vous aider

Grundfos SCALA1 est un surpresseur tout-en-un équipé d'un moteur à haut rendement et d'un système hydraulique silencieux. Il est parfaitement adapté pour l'alimentation en eau domestique et les applications commerciales légères. La communication Bluetooth intégrée vous donne un contrôle total sur la pompe à l'aide de l'application Grundfos GO Remote, disponible également pour un fonctionnement en pompe double.

L'installation et la mise en service sont donc faciles. L'application Grundfos GO REMOTE affiche l'état des alarmes et permet un diagnostic facile de la pompe. Vous pouvez créer des rapports et les envoyer par e-mail directement sur place. L'application permet également d'accéder aux installations difficiles d'accès à distance depuis l'application.

Application
Conçu pour la surpression dans les installations domestiques.

Vous pouvez utiliser SCALA1 pour:

  • le pompage depuis un réservoir de toit, un réservoir tampon ou un réservoir au sol,
  • une alimentation en eau à partir de puits peu profonds (moins de 8 m),
  • la surpression du réseau de distribution.

Pour la surpression domestique, vous avez besoin d'eau pour:

  • les robinets et les douches à la maison,
  • le jardin et la pelouse.

En outre, SCALA1 est la solution de surpression idéale pour les applications commerciales légères telles que les serres, l'irrigation, le lavage des voitures et les rayons de fruits et légumes dans les grandes surfaces.

Si un débit plus élevé est nécessaire, cela peut être réglé facilement grâce à la configuration en pompe double et les accessoires disponibles (plaque de base, câble et collecteurs d'aspiration et de refoulement).

Surpresseur tout-en-un

Unité complète tout-en-un, intégrant une pompe, un moteur, un réservoir à membrane, un capteur de pression et de débit, une protection contre la marche à sec, un régulateur et un clapet anti-retour pour une surpression optimale et une commande de pompe intelligente.

Communication Bluetooth intégrée

Le système de communication bidirectionnel intégré se connecte à l’application Grundfos GO REMOTE qui vous permet de surveiller, dépanner et contrôler SCALA1 depuis votre ​smartphone. ​

Gagnez du temps en installant SCALA1 - connectez simplement la tuyauterie, amorcez la pompe et branchez-la. Pour une mise en service rapide et facile, configurer la pompe de façon rapide et intuitive directement depuis le panneau de commande de la pompe.

Pour des réglages plus avancés, vous pouvez utiliser l'application Grundfos GO REMOTE et suivre la configuration en ligne.

La technologie multi-pompe/surpresseur intégrée permet la connexion d'une pompe double avec commande commune en mode service/assistance ou service/secours. La configuration se fait facilement à l'aide de l'application Grundfos GO REMOTE, où vous pouvez également ajuster la configuration de l'alternance.

Grundfos SCALA1

La pression d'eau parfaite à tout moment

Guide de sélection en surpression

Regardez notre vidéo et découvrez comment choisir facilement la meilleure pompe pour une installation de surpression grâce à notre guide de sélection rapide. Téléchargez le guide pour commencer à vous faciliter le travail.

Découvrez comment les clients bénéficient de ce produit

Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.

Devenez expert en quelques clics

Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.

Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.

Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?

Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.

Obtenez des réponses à vos questions concernant ce produit

Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.