Lorsque vous avez besoin de plus de pression, l'unité SCALA2 est là pour vous aider.

L'unité SCALA2 est une pompe de surpression entièrement intégrée. Elle fournit une pression d'eau parfaite à toutes les conduites de l'habitat et est disponible dès maintenant auprès de votre distributeur le plus proche.

L'unité tout-en-un est une pompe, un moteur, un réservoir, un capteur, un entraînement et un clapet anti-retour entièrement intégrés. Elle est compacte, facile à installer et le moteur refroidi à l'eau offre l'un des plus faibles niveaux sonores de sa catégorie.

Principaux avantages

Pression d’eau constante

Comme jamais auparavant.

Pression constante à la maison, jusqu’à 8 robinets

Le surpresseur SCALA2 est la solution idéale pour les propriétaires confrontés à une pression d’eau faible ou fluctuante. Soit en raison de fluctuations de la pression d’entrée et/ou de l’ouverture de plusieurs robinets dans la maison, ce qui entraîne des changements notables dans le débit et la température de l’eau.

Le surpresseur SCALA2 relève ces défis avec son moteur à fréquence et ses fonctions de commande intégrées, qui garantissent une pression d’eau parfaite dans les maisons comportant jusqu’à 2 étages et 8 robinets différents*. Il fonctionne uniquement lorsque cela est nécessaire, s’adapte automatiquement aux habitudes de consommation d’eau de la maison et utilise la bonne quantité d’énergie pour maintenir la pression de la manière la plus efficace possible.

Son capteur intégré mesure la pression d’entrée et la compare à la pression du point d'utilisation, tel qu'un robinet ou une pomme de douche, ce qui permet d’effectuer automatiquement les ajustements nécessaires. La commande intelligente de la pompe pilote le convertisseur de fréquence pour réguler la vitesse de la pompe en fonction des réglages choisis par le propriétaire, ce qui garantit une pression d’eau constante dans toute la maison.

Écoénergétique

Comme jamais auparavant.

Performances énergétiques exceptionnelles, économies pour les propriétaires

Équipée d'une hydraulique avancée et d'un moteur à aimant permanent, la SCALA2 est une pompe surpresseur à vitesse variable exceptionnellement efficace. Elle s'adapte intelligemment à la demande en eau domestique, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et prolongeant la durée de vie globale de la pompe.

Contrairement aux surpresseurs à vitesse fixe qui consomment excessivement de l'énergie en maintenant une vitesse constante, la SCALA2 ajuste sa consommation d'énergie en fonction de la demande spécifique. Ceci est réalisé grâce à un capteur intégré qui mesure et compare la pression d'entrée avec la pression souhaitée au point d'utilisation, comme une pomme de douche ou un robinet de baignoire. Le capteur communique avec le contrôleur de la pompe pour des ajustements fluides et – guidé par les préréglages choisis par le propriétaire – dirige le convertisseur de fréquence pour réguler la vitesse de la pompe, garantissant une pression d'eau parfaite dans la maison.

En choisissant des surpresseurs de pression plus efficaces par rapport aux surpresseurs traditionnelles, les propriétaires peuvent réaliser des économies significatives, réduisant leur consommation d'énergie pour le surpresseur d'eau de 40%*. Cette efficacité énergétique exceptionnelle est atteinte grâce aux ajustements en temps réel de la vitesse du moteur, à la minimisation des cycles et à la réduction de la consommation d'énergie pendant les périodes de faible demande.

Silencieux

Comme jamais auparavant.

Le fonctionnement le plus silencieux du marché

Grâce à sa protection hydraulique perfectionnée, la nouvelle génération de SCALA2 atteint une pression d’eau parfaite et un niveau de bruit aussi bas que 44 dB(A). Cela représente une réduction de 3 dB(A) de la pression sonore par rapport à la génération précédente, soit une réduction du bruit de 50 % pour l’oreille humaine.

Un niveau de bruit de 44 dB(A) correspond à l’environnement calme d’une bibliothèque ou d’une zone résidentielle la nuit. Par rapport aux appareils ménagers courants, le niveau sonore est aussi faible que celui d’un lave-vaisselle silencieux*.

Si l'on compare le SCALA2 aux installations traditionnelles de surpression avec ventilateur à moteur et un niveau de bruit supérieur à < 72 dB(A), la différence est importante. Ces installations sont beaucoup plus bruyantes que les équipements de surpression modernes, ce qui entraîne une gêne à l'intérieur et à l’extérieur de la maison. Le niveau sonore provient d’une mauvaise technologie de pompage et de moteurs refroidis par ventilateur, deux facteurs qui contribuent à des vibrations perceptibles dans toute l’installation.

Que signifie une réduction de 50 % du bruit perçu ?

Regardez notre vidéo pour découvrir la différence entre un niveau sonore de 47 dB(A) et de 44 dB(A) - et comment cette différence peut améliorer le confort dans votre maison.

Installation facile dès la sortie de la boîte

Le nouveau SCALA2 est un surpresseur tout-en-un, intégré et auto-amorçant, conçu pour une installation facile en intérieur comme en extérieur, sans nécessiter de composants supplémentaires ou d’outils avancés.

Le surpresseur SCALA2 peut être installé en quatre étapes :

  1. Raccorder la tuyauterie. Les raccords d’entrée et de sortie sont réglables de +/- 5°, ce qui facilite encore l’installation.
  2. Amorcer la pompe. Le grand bouchon d’amorçage permet de remplir l’eau rapidement et facilement. Remplir la pompe avec au moins 1,7 litre d’eau.
  3. Brancher la pompe à une prise électrique et la mettre en marche. La pression par défaut est de 3 bars (43 psi).
  4. Régler le réservoir. Pression de précharge selon le point de consigne (70 % de la pression définie).

Besoin d’aide pour l’installation ? Vous pouvez regarder la vidéo d’installation ici ou consulter le guide fourni dans l’emballage.

Installez le surpresseur SCALA2 avec un de nos partenaires

Découvrez comment installer le SCALA2 pas à pas et profitez d'une pression d’eau toujours constante grâce à sa commande intelligente et son variateur de vitesse. Compact et ultra silencieux, SCALA2 s’intègre facilement dans votre maison pour un confort optimal au quotidien.

Sélectionnez toujours la meilleure solution, à chaque fois

Notre guide de sélection rapide pour la surpression est un outil simple qui vous permet de sélectionner la meilleure solution pour vos clients, en fonction de leurs besoins en matière de surpression d’eau. Télécharger le guide pour faciliter votre journée de travail.

Profitez de tous les avantages du nouveau surpresseur SCALA2

SCALA2 est la solution qui vous permettra d’offrir à vos clients la solution de surpression d’eau la plus confortable et la plus intelligente pour leur maison. Téléchargez notre brochure marketing pour en savoir plus sur le nouveau SCALA2 et toutes ses caractéristiques.

Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?

Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.