Bâtiments de bureaux
Répondez aux nouvelles exigences de votre espace de travail
Avec une demande de plus en plus importante pour des espaces de travail plus durables, sains et collaboratifs, des changements s’opèrent dans les bureaux d’aujourd’hui. Ce type d’espace de travail représente toutefois un défi pour les installations CVC classiques. Le contrôle de la ventilation et de la qualité de l’air est primordial pour préserver le confort et la productivité des employés, car de nombreuses zones d’un bâtiment de bureaux n’ont que peu ou pas d’accès à l’air frais extérieur.
La plupart des immeubles de bureaux actuels disposent de systèmes conventionnels dotés de grandes pompes primaires régulant la température de l’air interne. Cependant, cette solution n’est plus adaptée à l’utilisation actuelle des bâtiments. Pour optimiser le confort de l’utilisateur final et l’efficacité énergétique, il est désormais plus avantageux de diviser le bâtiment en zones plus petites munies de capteurs reliés à un système global.
Avec des solutions de pompage plus efficaces, la consommation énergétique des locaux d’entreprise peut être considérablement réduite. Cette réduction a un impact positif sur le changement climatique et les émissions mondiales. Elle permet également de réduire les coûts d’exploitation et les coûts d’acquisition, de préserver le confort intérieur et la santé des employés, et d’améliorer la sécurité de l’eau. Enfin, la productivité du personnel et la satisfaction de l’utilisateur final sont considérablement améliorées pendant toute la durée de vie du bâtiment.
À Dubaï, des bâtiments réalisent jusqu’à 80 % d’économies d’énergie
Le gouvernement de Dubaï a pour objectif de rénover 30 000 bâtiments d’ici 2030 afin de réduire la consommation énergétique de la ville. Avec l’aide de Grundfos, certains bâtiments ont réalisé des économies d’énergie significatives.
Une banque danoise double son retour sur investissement énergétique
La banque danoise Jyske Bank a réduit de 60 % la consommation d’énergie de ses activités en s’équipant de solutions Grundfos efficaces et fiables.
Rénovation pour l'efficacité énergétique
Lors de la rénovation d’un bâtiment de bureaux, il est fréquent de s’interroger sur la compatibilité des nouveaux systèmes et les avantages des solutions de remplacement. Cependant, l’efficacité énergétique est un critère déterminant pour les projets de modernisation des équipements, de mise en conformité avec les nouvelles réglementations ou de valorisation du bâtiment de bureaux.
Pour les projets de rénovation énergétique, Grundfos pourra vous proposer des solutions variées, du remplacement de vos anciennes pompes à la transformation de l’ensemble de votre installation avec des solutions intelligentes permettant de surveiller les performances.
Un nouveau projet d'immeuble de bureaux ?
Au début d’un nouveau projet d’aménagement de bureaux, un certain nombre de questions relatives à vos installations CVC vous seront posées : une planification méticuleuse est primordiale pour intégrer et optimiser chaque système. Quel type de pompe convient le mieux à votre installation ? Peut-elle être connectée à un système de GTB ? Sa dimension est-elle facile à déterminer?
Grundfos dispose d’un large éventail d’outils, d’informations et de services pour répondre à ces questions et à bien d’autres. Nous vous aiderons à choisir, dimensionner, installer, mettre en service et entretenir vos installations CVC. Vous aurez ainsi l’assurance qu’elles répondent à vos exigences de performance et offrent un confort optimal. Parcourez nos informations pour démarrer.
Téléchargez nos guides d’application pour vos projets de rénovation ou de construction
Vous êtes un décideur technique à la recherche d’informations détaillées pour gérer les problématiques dans vos systèmes ? Nos guides d’application vous donneront tous les outils pour lutter contre la légionellose, résoudre les problèmes de conception de pompe, utiliser des commandes pour optimiser votre système, et bien d’autres encore.
Besoin d'aide ?
Vous recherchez une solution de pompage adaptée à vos besoins ? Grundfos peut vous aider ! Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons. Merci pour votre message !
Votre demande a été soumise avec succès
Un membre de l'équipe Grundfos examinera maintenant votre demande et vous répondra dans les plus brefs délais.
Un courriel pour finaliser votre inscription va vous parvenir.
Vous devrez cliquez sur le lien pour confirmer votre souhait de recevoir toutes les dernières nouvelles et mises à jour les plus pertinentes de Grundfos.
Si vous ne terminez pas ce processus, vous ne serez pas inscrit.
Si vous êtes déjà inscrit, vous ne recevrez pas l'email de confirmation ou alors vérifiez peut être vos "spam".
Bien à vous !
L'équipe Grundfos
Libérez-vous des tracas avec un contrat de maintenance personnalisé
Un contrat de maintenance personnalisé Grundfos vous permet de réduire vos coûts d’exploitation et de maximiser la disponibilité de vos équipements en toute sérénité. Prenez un instant pour évaluer vos besoins en matière de contrat de maintenance.
Découvrez nos applications et nos solutions
Chaque bâtiment a des besoins spécifiques, mais une conception de système adaptée permet d’améliorer l’efficacité énergétique et la sécurité de l’eau tout en gagnant en simplicité et en fiabilité. Grundfos propose une gamme complète de pompes pour les infrastructures collectives et tertiaires afin d’optimiser les performances de chaque bâtiment. Découvrez ci-dessous nos applications et nos produits.