Surpression d’eau dans le bâtiment (SURP)
Solutions optimisées de régulation en surpression.
Objectifs :
- Maîtriser l’application « Surpression » dans les bâtiments domestiques et collectifs.
- Etre capable de déterminer les systèmes multi-pompes et utiliser les fonctionnalités avancées de la gamme Grundfos dans le cadre de l’optimisation énergétique.
Public visé :
Bureaux d’études, technico-commerciaux, installateurs, etc.
Durée
2 jours
Horaires
Jour 1 : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
Jour 2 : 8h30 – 12h / 13h – 16h30
Prix
INTER : 790 € HT / participant
INTRA ou SUR-MESURE : nous contacter
Prérequis :
- Formation technique niveau minimum CAP et formation Hydraulique I
- ou 1 année d'expérience dans les métiers du pompage, génie climatique, surpression et assainissement
- ou avoir suivi les rubriques Ecademy N° 72 et 78. (voir ci-dessus)
Appréciation des résultats
Questionnaires d’évaluation en début et fin de stage
Informations complémentaires
-
25-06-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
26-06-2024, 08:30 - 16:30 CET
-
22-10-2024, 09:00 - 17:00 CET
-
23-10-2024, 08:30 - 16:30 CET
Français
Grundfos | Saint-Quentin-Fallavier (38)
Programme
La Surpression – Généralités hydrauliques.
- L’application surpression dans le cadre domestique et collectif.
- Couplage de pompes / Courbe de réseau / NPSH.
- Raccordement des pompes/surpresseurs au réseau.
- Aspect réglementaire.
Dimensionnement et choix d’un surpresseur.
- Détermination du débit et de la HMT.
Les réservoirs de régulation de pression.
- Les réservoirs avec/sans vessie.
- Détermination du réservoir et gonflage des réservoirs hydropneumatiques.
- Aspect réglementaire.
Cas des bâtiments de grande hauteur (IGH)
La gamme surpression Grundfos
Les surpresseurs à vitesse fixe.
- Enclenchements et déclenchements manométriques.
- Pompe jockey.
Les surpresseurs à vitesse variable.
- Vitesse variable et économie d’énergie : influence de la vitesse variable sur les performances hydrauliques/électriques de la pompe.
- Régulation manométrique.
- Système de surpression multi-pompes avec une pompe à vitesse variable.
- Système de surpression multi-pompes avec un variateur de fréquences pour chaque pompe.
- Optimisation énergétique et surpression : compensation de pertes de charge, fonction capteur secondaire, monté en pression progressive.
Exercices
Utilisation du logiciel de sélection Grundfos Product Center, exercices de dimensionnement de système multi-pompes et manipulations sur banc d’essais de surpresseurs à vitesse fixe et vitesse variable (réglages basiques et mise en service).
Matériels utilisés
HYDRO 1000, CRE, HYDRO Multi-E et HYDRO MPC.