Formation à la vitesse variable et efficacité énergétique

Découverte de technologies et fonctionnalités innovantes

Programme

Pourquoi la vitesse variable, intérêt ?

  • Les lois de similitude.
  • Adaptation des performances aux besoins réels de l’installation.
  • Économies d’énergies.
  • Notion de coût global (LCC), optimisation énergétique sur la base d’une analyse de fonctionnement.
  • Surfréquence.
  • Le réglementaire.

Modes de fonctionnement des pompes à vitesse variable.

  • Variation de fréquence embarquée ou déportée.
  • Choix du mode de régulation selon les applications.

Les possibilités offertes par la variation de fréquence selon les applications (Génie climatique, surpression, adduction).

  • Fonctionnalités des pompes E à variateur de fréquences embarqué.
  • Fonctionnalités des variateurs déportés type CUE.
  • Fonctionnalités des armoires de régulation CONTROL MPC avec automate CU352.

Piloter une pompe électronique avec un Smartphone : l’application GRUNDFOS GO.

Exercices

  • Théoriques : détermination de matériel à partir d’un cahier des charges.
  • Utilisation du logiciel Grundfos Product Center pour calcul du LCC.
  • Pratiques : Manipulation de pompes sur banc d’essai.

Matériels utilisés

MAGNA1 et 3, TPE(D), CRE, HYDRO Multi-E, CUE.

Appréciation des résultats

Questionnaires d’évaluation en début et fin de stage

Code stage

VAR

Prix HT

  • 750 € (sans hôtel).

Formateur

Jean-Charles Leblanc

Responsable Formation et Technique

En charge des différentes formations proposées dans le domaine technique du  pompage et du cycle de l’eau depuis plus de 20 ans, Jean-Charles amène son expertise, sa passion et le partage de connaissance sur l’ensemble des applications couvertes par Grundfos et d’une manière plus générale sur les notions de base ou avancées en hydraulique, en électricité appliqué au pompage ainsi qu’à la maintenance.

Jean-Charles et les différents intervenants amenés à intervenir de manière ponctuelle sont des professionnels expérimentés avec de très nombreuses années dans les métiers du pompage et de la formation. Ils sont formés à l’enseignement et ils bénéficient d’une mise à niveau continue à la Poul Due Jensen Academy au Danemark, notre centre de formation international.

Cours en ligne prérequis à effectuer avant votre formation

81 - Découvrir et comparer l’efficacité de pompes dans le GPC

Ce cours explique comment utiliser Grundfos Product Center pour calculer la consommation d’énergie en fonction des coûts du cycle de vie, et vous indique comment comparer les pompes rapidement afin de trouver la plus économe en énergie.