Formation sur le rejet des effluents des bâtiments

Maîtrise de l’application, du réglementaire et de la solution de pompage optimale.

Programme

Les réseaux en assainissement.

  • Réseaux unitaires/séparatifs, regards, …
  • Schéma de réseau d’évacuation gravitaire/réseaux ramifiés sous-pression (RRSP).
  • Alternatives : réseaux sous-vide/réseaux avec aéro-éjecteur.

Calcul des paramètres Débit/Pression selon les types d’effluent.

  • Les eaux pluviales et égouttures.
  • Les eaux usées (assainissement non collectif/collectif).
  • Cadres réglementaires.
  • Cas d’application eaux usées – Exercices pratiques.

Les effluents en assainissement.

  • Les différents types d’effluents : Eaux pluviales, Infiltration & drainage, égouttures parkings et ascenseurs, eaux usées.
  • La qualité des eaux usées – H2S.

Choix de la pompe et des accessoires pour eaux usées.

  • Les différents types d’hydraulique.
  • Choix de la section de passage.

Détermination de la station de pompage pour les bâtiments.

  • Calcul de volume de bâche.
  • Choix de la station de pompage intérieur ou extérieur au bâtiment.

La gamme GRUNDFOS en assainissement pour le bâtiment.

Exercices

  • Utilisation du logiciel de sélection Grundfos Product Center, nombreux exercices de dimensionnement de pompes de relevage selon cahier des charges clients, démontage d’une pompe de relevage de type SE (visualisation simple des opérations courantes de maintenance)
  • Démonstration, sur banc, du fonctionnement d’une pompe AutoAdapt.

Matériels utilisés

Unilift AP, SL, SE SEG, Pompes AutoAdapt, coffrets de commande et de protections et accessoires.

Appréciation des résultats

Questionnaires d’évaluation en début et fin de stage

Code stage

REB

Prix HT

  • 750 € (sans hôtel).

Formateur

Jean-Charles Leblanc

Responsable Formation et Technique

En charge des différentes formations proposées dans le domaine technique du  pompage et du cycle de l’eau depuis plus de 20 ans, Jean-Charles amène son expertise, sa passion et le partage de connaissance sur l’ensemble des applications couvertes par Grundfos et d’une manière plus générale sur les notions de base ou avancées en hydraulique, en électricité appliqué au pompage ainsi qu’à la maintenance.

Jean-Charles et les différents intervenants amenés à intervenir de manière ponctuelle sont des professionnels expérimentés avec de très nombreuses années dans les métiers du pompage et de la formation. Ils sont formés à l’enseignement et ils bénéficient d’une mise à niveau continue à la Poul Due Jensen Academy au Danemark, notre centre de formation international.

Cours en ligne prérequis à effectuer avant votre formation 

3 - Eaux Usées

Cette rubrique décrit les différents types d'eaux usées dans les bâtiments collectifs et tertiaires et explique comment empêcher le reflux. Elle donne également des conseils sur la conception idéale d’une installation de relevage des eaux usées.