Sessions de streaming
Accédez aux enregistrements de nos webinars
Webinars enregistrés des formations Grundfos
Disponibles n'importe où et à n'importe quel moment. Durée de 50 à 75 minutes selon le sujet à traiter (hors questions de fin de session)
Les bases de l'hydraulique dans les installations de pompage
Par Jean-Charles Leblanc - Responsable Formation Grundfos France
Plus de secret sur le fonctionnement d'une pompe : débit, pression, puissance et comment choisir la bonne pompe pour son application? Toutes les réponses dans ce webinar!
Contenu :
- Les différents types de pompes centrifuges
- Principe de fonctionnement d'une pompe centrifuge
- Relation entre débit, pression et puissance
- Courbes caractéristiques d'une pompe centrifuge
- Pompes en série, parallèle - circuit ouvert et fermé
- NPSH : calcul du risque de cavitation et Hmt
Durée : 2 h 17 min
Optimisation énergétique des installations de pompage
Par Gaëtan Pernot - Directeur marketing France
Le saviez-vous? Les pompes comptent pour 10% de la consommation électrique mondiale. Découvrez différentes options d'optimisation de vos installations et comment réaliser d'importantes économies.
Contenu :
- Rappel sur la directive EuP: les indices IE, EEI et MEI
- Variations de fréquence et potentiels d'économies
- Audit des installations et dispositif CEE (Certificats d'Economies d'Energie)
Durée : 58 min
Optimisation de la circulation d'eau dans les installations CVC
Par Jean-Charles Leblanc - Responsable Formation Grundfos France
Comprendre les différents mode de régulation dans les installations CVC : Grundfos et la gamme Magna. Dans cette session, seront abordés les enjeux de la régulation, de quoi s'agit-il et quels en sont les avantages ? Vous découvrirez également la gamme Magna : Magna1 et Magna3 : quel circulateur pour quel besoin ?
Contenu :
- L'intérêt de la variation de vitesse en CVC
- Les différents types de régulation en CVC
- Options avancées avec le circulateur Magna Grundfos
Durée : 1 h 56 min
Récupération des eaux pluviales, pourquoi et comment mettre en place ce type d'installation ?
Par Jean-Charles Leblanc - Responsable Formation Grundfos France
La récupération des eaux pluviales est une pratique qui se développe dans le monde car l'eau potable se raréfie. Cette rubrique présente notre gamme de solutions pour les installations de collecte des eaux pluviales.
Contenu :
- Pourquoi récupérer l'eau de pluie
- Le marché de l'eau de pluie : les différentes installations
- La legislation
- Les solutions Grundfos
Durée : 1 h 34 min
Introduction au froid industriel et au contrôle de température
Par Jérémy Valfort- Responsable Ventes Industrie Grundfos France
Le contrôle de température se retrouve dans de multiples applications industrielles. Comment les différents type de régulation influent sur les performances énergétiques des installations.
Contenu :
- Le froid industriel : comment refroidir un système, théorie et types d’installations
- Les différents familles de pompes utilisées dans un système : circulation, dosage, désinfection
- Rendement des pompes et rendement des installations
- Profil de charge et modes de régulations
Durée : 1 h 22 min
Dimensionnement des stations de pompage EU et EP
Par Charles Eli Gentil - Ingénieur des Ventes Water Grundfos France
Profitez pleinement de ce webinar pour découvrir le dimensionnement des stations de pompage EU et EP.
Contenu :
- Terminologie courante
- Estimation du Débit de pointe
- Estimation du Volume de marnage
- Détermination des pompes
- Dimensionnement de la station
- Accessoires & Options.
Durée : 1 h 05 min
Introduction aux pompes doseuses dans les procédés industriels et traitement de l'eau
Par Spyridon Kranias - Chef de produit dosage et désinfection
Vous utilisez des pompes doseuses dans vos procédés ? Ce webinar Grundfos est l'occasion de maîtriser les bases du dosage et comprendre comment vous pouvez optimiser vos installations.
Contenu :
- Principe de fonctionnement d'une pompe doseuse à membrane
- Connaître la gamme de pompes doseuses Grundfos
- Maîtriser la compatibilité chimique des produits
- Choisir la pompe doseuse pour optimiser son installation
- Comprendre le rôle des équipements de dosage installés
Durée : 1 h 34 min
La désinfection par électrolyse de sel, systèmes SELCOPERM
Par Patricia Soetens - Ingénieur des ventes
Vous avez entendu parler de la désinfection par électrolyse de sel et vous souhaitez en savoir plus ? Tout est expliqué dans ce webinar en Français !
Contenu :
- Qu’est-ce que l’électrolyse de sel ?
- Présentation des équipements SELCOPERM Grundfos.
- Exemples d’application (eau potable, piscines, sites industriels,..)
Durée : 44 min
Désinfection : Systèmes VACCUPERM de dosage de gaz sécurisé
Par Yannick Chaffraix - Ingénieur des ventes
Injection de gaz en dépression. Pour quels gaz ? Quelles applications ? Toutes les réponses à vos questions sont dans ce streaming !
Contenu :
- Principe de l’injection en dépression
- Applications pour l’injection de chlore gazeux : piscines, eau potable
- Application pour le CO2 : la reminéralisation
Durée : 52 min