Νέα
21-12-2022
Η Grundfos διορίζει τον Poul Due Jensen ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Grundfos Holding διόρισε τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Ομίλου Poul Due Jensen ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grundfos.
Ο Poul Due Jensen αποδέκτηκε την πρόταση και ανέλαβε αμέσως τα νέα του καθήκοντα.
- Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Grundfos είναι μία από τις πιο συναρπαστικές θέσεις στη Δανία, λέει ο Jens Moberg, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Grundfos. - Μετά από μια εμπεριστατωμένη διαδικασία όπου αξιολογήθηκαν πολλές επιλογές με υψηλή ειδίκευση, κατέστη σαφές ότι ο Poul ήταν η σωστή επιλογή. Ο Poul είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της Grundfos από τα τέλη της χιλιετίας και από το 2015 είναι μέρος της Διοίκησης του Ομίλου. Κρίσιμο στοιχείο για την απόφαση ήταν η παγκόσμια εμπειρία του Poul, τα ισχυρά αποτελέσματα, οι ηγετικές ικανότητες και οι αξίες. Είμαστε ικανοποιημένοι που ο Poul θέλει να αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και το βλέπουμε ως ευκαιρία να αξιοποιήσουμε και να επιταχύνουμε τα υπέροχα αποτελέσματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, λέει ο Jens Moberg.
Σε εξαιρετική κατάσταση
- Η Grundfos είναι σε εξαιρετική κατάσταση, λέει ο Poul Due Jensen. - Έχουμε μια καλά καθορισμένη και φιλόδοξη στρατηγική και πάνω απ 'όλα έχουμε μια ισχυρή διοίκηση και φανταστικούς υπαλλήλους που επικεντρώνονται στο να κάνουν το καλύτερο κάθε μέρα. Σε μια αμφισβητούμενη παγκόσμια οικονομία που επηρεάζεται από την Πανδημία COVID-19, έχουμε μεγάλα βραχυπρόθεσμα καθήκοντα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά μας: Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών μας δίνουν την καλύτερη αφετηρία για την εφαρμογή μίας νέας και φιλόδοξης στρατηγικής. Θέλω να ενισχύσουμε την εστίασή μας σε μια νέα δομή προσανατολισμένη στον πελάτη και να επικεντρωθούμε περισσότερο στην καινοτομία και στις ψηφιακές ικανότητες. Είμαι παθιασμένος με την ανάπτυξη της Grundfos, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε ένας ελκυστικός χώρος εργασίας για ταλέντα από όλο τον κόσμο.
Ο Poul Due Jensen προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη της παγκόσμιας ηγετικής θέσης της Grundfos σε λύσεις νερού και αντλιών, καθώς και συμβολή στην επίλυση των προκλήσεων του νερού και του κλίματος στον κόσμο και στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σε συνεργασία με τους συνεργάτες τους παγκοσμίως.
Σχετικά με την Grundfos
Πρωτοπορούμε με λύσεις στις προκλήσεις του νερού και του κλίματος στον κόσμο και βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Ως παγκόσμια εταιρεία αντλιών και λύσεων, παρέχουμε τεχνογνωσία σε λύσεις και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμότητας του νερού, της επεξεργασίας του, των βιομηχανιών και των κτιρίων.