contenttype.case

Υδροληψία υπόγειων υδάτων: Εξασφάλιση παροχής νερού χωρίς προβλήματα

- Μεγιστοποιημένη αξιοπιστία
- Μειωμένα λειτουργικά έξοδα
- Έως και 20% εξοικονόμηση ενέργειας

Zao Vodokanal, Klin

Μάθετε πώς μια μονάδα υδροληψίας στη Ρωσία αύξησε την παροχή νερού ενώ μείωσε το κόστος χάρη σε αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις αντλιών.

Η μονάδα ZΑΟ Vodokanal χειρίζεται τη λήψη νερού για τους κατοίκους της πόλης Klin που βρίσκεται εντός της περιοχής της Μόσχας. Οι παλιές αντλίες της εγκατάστασης υστερούσαν σε απόδοση κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης και οι συνθήκες λειτουργίας των αντλιών είχαν αλλάξει αφότου άρχισε να λειτουργεί μια μονάδα αποσιδήρωσης το 2009. Αυτή η μονάδα είχε σχεδιαστεί για να λύσει το πρόβλημα της κακής ποιότητας του νερού λόγω των υψηλών επιπέδων σιδήρου. Για να αντικαταστήσει τον παλιό εξοπλισμό των αντλιών της και να επιλύσει τα λειτουργικά της ζητήματα, η εγκατάσταση απευθύνθηκε στην Grundfos για βοήθεια.

Νέο σύστημα

Μετά την πραγματοποίηση ενός ελέγχου αντλιών, οι παλιές και φθαρμένες αντλίες γεώτρησης ρωσικής κατασκευής αντικαταστάθηκαν με ενεργειακά αποδοτικές, ανοξείδωτου χάλυβα αντλίες υπόγειων υδάτων SP της Grundfos. Οι αντλίες SP προμηθεύτηκαν πλήρεις με μονάδες προστασίας κινητήρα ενσωματωμένες σε έναν πίνακα ελέγχου Grundfos MP204.

Ο σταθμός άντλησης διανομής εξοπλίστηκε με αντλίες ΝΚG τύπου end-suction και έναν πίνακα ελέγχου Grundfos MPC-F.

Αποτέλεσμα

  • Η παροχή νερού αυξήθηκε κατά 9,5% ενώ το κόστος ανά m3 νερού μειώθηκε κατά 1,5%
  • Αξιόπιστη παροχή νερού για όλους τους κατοίκους της κοινότητας και του δήμου
  • Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 20% και σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων

Μια αποδοτική επένδυση

"Αφότου αντικαταστήσαμε τον παλιό εξοπλισμό με εξοπλισμό της Grundfos, είχαμε σημαντική εξοικονόμηση καθώς οι καινούριες αντλίες καταναλώνουν πολύ λιγότερο ρεύμα σε σχέση με τις παλιές", λέει η Valery V. Kazmin, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Λειτουργιών Υδροληψίας στη ZAO Vodokanal. Στην πραγματικότητα, ο εξοπλισμός της Grundfos που εγκαταστάθηκε στους σταθμούς εισαγωγής και διανομής των υπόγειων υδάτων θα αποπληρωθεί ολοσχερώς σε επτά χρόνια λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

"Οι λύσεις της Grundfos παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία του εξοπλισμού και παροχή νερού χωρίς προβλήματα. Οι αντλίες της Grundfos επιδεικνύουν υψηλή αξιοπιστία και απόδοση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τίποτα για το οποίο θα θέλαμε να παραπονεθούμε".

Η Valery V. Kazmin
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Λειτουργιών Υδροληψίας, ZAO Vodokanal, στην Klin

Σχετικές εφαρμογές

Βρείτε εφαρμογές από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.