Περίπτωση εφαρμογής

Νέα υδραυλικά μέρη μειώνουν τα προβλήματα απόφραξης και ενισχύουν την εμπιστοσύνη στη διαχείριση των ακάθαρτων υδάτων

Όταν η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Vechtstromen στην Ολλανδία κατασκεύασε ένα καινούριο αντλιοστάσιο ακάθαρτων υδάτων, τοποθέτησε μία νέα πτερωτή τύπου Open S-tube® σε μια αντλία SL για να εξασφαλίσει αξιόπιστη λειτουργία

Η Vechtstromen είναι μία περιφερειακή εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης στην ανατολική Ολλανδία. Εντός του τομέα διαχείρισης υδάτων και αποχέτευσής της βρίσκονται 23 πόλεις μεσαίου μεγέθους. Το τμήμα επιχειρησιακών λειτουργιών και συντήρησης της εταιρίας διαθέτει 106 αντλιοστάσια και 23 μονάδες επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων. Ένα παλιό αντλιοστάσιο έπρεπε να κατεδαφιστεί και αντικαταστάθηκε με ένα καινούριο που ονομάζεται ‘Erica’.



Η κατάσταση

Οι φραγμένες αντλίες ακάθαρτων υδάτων είναι ιδιαίτερα δαπανηρές για τις εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Εκτός από τις εργασίες που απαιτούνται για τον καθαρισμό των αντλιών, η απόφραξη έχει συχνά ως συνέπεια τη μη αξιόπιστη λειτουργία στο δίκτυο ακάθαρτων υδάτων και μπορεί ακόμη να οδηγήσει σε υπερχείλιση στο περιβάλλον.

Οι αντλίες στον παλιό σταθμό ήταν από το 1987 και στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Μπλόκαραν αρκετές φορές το μήνα και τις εβδομάδες με ισχυρές βροχοπτώσεις, μπορεί να έφραζαν αρκετές φορές την εβδομάδα ενώ κάθε φορά χρειαζόταν να αποσυναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Η αντικατάσταση του αντλιοστασίου είχε προγραμματιστεί για το 2018. Οι απαιτήσεις που έπρεπε να πληρούν οι καινούριες αντλίες  ήταν να μην φράζουν και να έχουν το ελάχιστο δυνατό κόστος κύκλου ζωής για 25 χρόνια.

Η ομάδα επιχειρησιακών λειτουργιών δεν επιθυμούσε πλέον να ξοδεύει χρήματα σε παλιές τεχνολογίες κι έτσι στράφηκε στην ομάδα πωλήσεων της Grundfos στην Ολλανδία για μία πιο αξιόπιστη και μόνιμη λύση.

Ο Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Ivo ten Brinke (δεξιά) ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, πραγματοποιεί ξενάγηση στο καινούριο αντλιοστάσιο..



Η λύση

Το αντλιοστάσιο ‘Erica’ ήταν ιδανικό από άποψη τόπου και χρόνου για να λανσάρουμε τη νέα πτερωτή τύπου Open S-tube® της Grundfos, μία κορυφαία τεχνολογία υδραυλικών που εξασφαλίζει υψηλή λειτουργική αξιοπιστία και διάρκεια, υψηλό συνολικό βαθμό απόδοσης και υψηλό επίπεδο συντηρησιμότητας.

Αφού μελέτησε την κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία, τα χαρακτηριστικά του αντλιοστασίου και την ποιότητα του νερού, η Grundfos επέλεξε μία αντλία SL και την εξόπλισε με μία πτερωτή τύπου Open S-tube® ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα απόφραξης όπως αυτά που υπήρχαν με το παλιό αντλιοστάσιο.

Οι Grundfos SL αντλίες 18,5 kW εμβαπτισμένες στο αντλιοστάσιο.



Το αποτέλεσμα

Το καινούριο αντλιοστάσιο άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2020 και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Από την εγκατάσταση των νέων εξοπλισμένων με πτερωτές τύπου Open S-tube® αντλιών της Grundfos, δεν έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα περιστατικά απόφραξης και δεν έχει χρειαστεί κανένα έκτακτο σέρβις εκτός από τα προγραμματισμένα. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ειδικότερα εάν το συγκρίνουμε με τα τρία ή τέσσερα σέρβις την εβδομάδα που πραγματοποιούνταν με τις παλιές αντλίες.

«Μέχρι σήμερα, οι αντλίες SL έχουν λειτουργήσει για περίπου 1000 ώρες και δεν έχει χρειαστεί καμία επέμβαση», λέει ο Ivo ten Brinke, Senior Process Operator της Vechtstromen». Πραγματοποιούμε μία ετήσια επιθεώρηση των αντλιών μας και εάν η αντλία με την καινούρια πτερωτή συνεχίζει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε την κατάσταση των φθειρόμενων εξαρτημάτων εκείνη τη χρονική στιγμή». 

Οι αντλίες λειτουργούν με μετατροπείς συχνότητας.

Σχετικά προϊόντα

Βρείτε προϊόντα από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.

Άλλα σχετικά παραδείγματα εφαρμογών

Διαβάστε σχετικές ιστορίες από πελάτες που έχουν επίσης επωφεληθεί από μία λύση της Grundfos.

Άλλα σχετικά άρθρα και πληροφορίες

Βρείτε σχετικά άρθρα με έρευνες και πληροφορίες από τη Grundfos.