Το νερό μας υφίσταται σημαντική πίεση
Η αυξανόμενη αστικοποίηση και ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας επιβαρύνουν σημαντικά την παροχή νερού. Επιπλέον αυτού, ο συνδυασμός της μόλυνσης του νερού, των διαρροών και της υπερβολικής κατανάλωσης αποτελεί πρόκληση αναφορικά με την πρόσβασή μας σε ασφαλές και καθαρό νερό. Με τις έξυπνες λύσεις νερού, αυτό μπορεί να αλλάξει.
Λύσεις για τις πόλεις
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πόλεις επεκτείνονται γρήγορα και κατά συνέπεια η ζήτηση για νερό αυξάνεται ενώ ταυτόχρονα πολλές από τις ίδιες πόλεις αρχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τη λειψυδρία. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε να σπαταλάμε τους διαθέσιμους πόρους μας. Οι πόλεις χάνουν μέχρι και το 60% του συνόλου του αντλούμενου νερού λόγω των κακής ποιότητας των δικτύων νερού. Οι έξυπνες λύσεις ύδρευσης μπορούν να μειώσουν τις απώλειες τέτοιου είδους σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό.
Λύσεις για βιομηχανίες
Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για νερό και ενέργεια έχει αυξητικούς ρυθμούς, εμείς συνεχίζουμε να μολύνουμε τους διαθέσιμους πόρους μας. To 80% όλων των ακάθαρτων υδάτων επιστρέφει στη φύση χωρίς να έχει περάσει από τη σωστή επεξεργασία. Ωστόσο, αν αρχίζαμε να χρησιμοποιούμε το ίδιο νερό περισσότερο από μία φορά, με έξυπνες λύσεις νερού, θα μπορούσαμε να μειώσουμε σημαντικά αυτόν τον αριθμό.
Λύσεις για κτήρια
Η αυξανόμενη αστικοποίηση έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες ενέργειας - η παγκόσμια ζήτηση για ψύξη μόνο έχει διπλασιαστεί σε λιγότερο από 20 χρόνια. Αυτή η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή. Διατίθενται πολλές έξυπνες λύσεις. με πιο ενεργειακά αποδοτικές λύσεις αντλιών κι έτσι μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 βελτιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας στα κτήρια.
Φροντίδα #ForOurWater
Παντού, οι προκλήσεις νερού πολλαπλασιάζονται. Ήρθε η ώρα για μια αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας: από την πολιτική και τις βιομηχανίες, μέχρι τις πόλεις και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές. Βοηθήστε μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σχετικά με το νερό. Γιατί τελικά, το νερό ανήκει σε όλους μας. Πρέπει να φροντίσουμε Για το Νερό Μας. #ForOurWater
Η φιλοδοξία της Grundfos
Αποτελεί φιλοδοξία μας να βοηθήσουμε στην επίλυση των προκλήσεων σχετικά με το νερό και το κλίμα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Ασφαλές νερό
Μέχρι το 2030, στοχεύουμε να συνεισφέρουμε στην παροχή ασφαλούς διαχείρισης πόσιμου νερού σε 300 εκατομμύρια άτομα που το χρειάζονται.
Απόδοση νερού
Μέσω της απόδοσης και της επεξεργασίας νερού, σκοπεύουμε να εξοικονομήσουμε την κατανάλωση 50 δισεκατομμυρίων Μ3 γλυκού νερού.
Θετικοί για το κλίμα
Μέχρι το 2025, θέλουμε να μειώσουμε τις δικές μας εκπομπές CO2 κατά 50% (σε σύγκριση με το 2008) και μέχρι το 2030 φιλοδοξούμε να έχουμε 100% θετικό πρόσημο σχετικά με την επίδρασή μας στο κλίμα.
"Ο κόσμος είναι γεμάτος προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με καλύτερο τρόπο".
- Poul Due Jensen, ιδρυτής της Grundfos
Το 1945, ο Poul Due Jensen εφήυρε μία αντλία που έκανε τη διαφορά. Μία γενιά αργότερα, το 1973, ο γιος του Niels Due Jensen θέσπισε μια καινούρια ατζέντα για την αειφορία και αποφάσισε ότι κάθε νέα αντλία Grundfos έπρεπε να είναι 10% πιο ενεργειακά αποδοτική από την προηγούμενη. Από τότε, οι φιλοδοξίες μας βασίστηκαν στην κληρονομιά της Grundfos - για να κάνουμε ένα βήμα πέρα από τα επιχειρηματικά ζητήματα και να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων για να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε τις προκλήσεις νερού του πλανήτη μας.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Ο μόνος τρόπος για να κάνουμε μία αλλαγή είναι να δράσουμε. Παρακάτω θα βρείτε μερικές πηγές για περαιτέρω ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων μερικών ιστοριών επιτυχίας από όλο τον κόσμο, μια ανασκόπηση των λύσεων που διαθέτουμε και πληροφοριών σχετικά με τις παγκόσμιες συνεργασίες και συνόδους κορυφής σχετικά με τις προκλήσεις του νερού.