Case

Efikasno i isplativo uklanjanje H2S neugodnih mirisa u danskoj komunalnoj tvrtki

Nakon instalacije Grundfos pumpi problem sa neugodnim mirisom je potpuno nestao. Senzor sumporovodika u Hobru pokazuje nulu i žalbe su prestale.

Brian Frost. Mariagerfjord Vand A/S

Mariagerfjord Vand A / S je dansko javno komunalno poduzeće u potpunom vlasništvu županije Mariagerfjord. Tvrtka upravlja komunalnim vodovodnim i kanalizacijskim postrojenjima i cjevovodima, opslužujući cca. 42.000 građana županije Mariagerfjord, uključujući grad Hobro (oko 12.000 stanovnika). Tvrtka nastoji rukovati otpadnim vodama na učinkovit i ekološki način, a pružajući svoje usluge na isplativ način.

Vodikov sulfid uzrokuje pritužbe i koroziju cijevi

Donedavno, stanovnici u kvartu u Hobro imali su velikih problema zbog sumporovodika. Problem s neugodnim mirisom potekao je iz šahtova izvan grada u koji glavni crpni sustav transportira otpadne vode. Proizvodnja sumporovodika u cijevima pod tlakom bila je toliko velika da su koncentracije do 500 ppm izmjerene u šupljinama. Osim ozbiljnih problema s neugodnim mirisom, sumporovodik korodira cijevi i stvara potencijalno opasno radno okruženje za operativno osoblje.

Probleme s vodikovim sulfidom je teško predvidjeti, što ih čini i teško rješivim. Prisutnost vodikovog sulfida ovisi o mnogim faktorima, uključujući temperaturu, sastav otpadne vode i vrijeme zadržavanja u cijevima te kada i koliko dugo crpka za bušenje radi. Idealno rješenje problema vodikovog sulfida mora se temeljiti na stvarnim radnim uvjetima kako bi se riješila ove nepredvidivosti.

Grundfos rješenje

Prilagođavanje aktualnim uvjetima upravo je pristup koji je doveo do Grundfos vodikovog sulfidnog rješenja koje je instalirano na Hobro crpnoj stanici 2015. godine. Srce Grundfos vodikovog sulfidnog rješenja je napredni algoritam upravljanja instaliran u Grundfos daljinsko upravljanje (GRM). Algoriram prima signale iz plinovoda i provodi mjerenje jednom svakih 15 sekundi i šalje rezultate mjerenja posljednja 24 sata GRM-u.  Na temelju dobivenih podataka, otopina automatski izračunava točnu količinu željeznog sulfata za doziranje.

 

Grundfos Hydrogen Sulphide Solution algoritam konstantno prilagođava količinu željezovog sulfata trenutnim potrebama u glavnom crpku, a operativno osoblje ne mora ručno kontrolirati doziranje. GRM upozorava operatore u slučaju problema, a osoblje može pristupiti internetskom sustavu u bilo kojem trenutku kako bi pregledali radni status i izvršili sva potrebna podešavanja.

 

Rješenje

Rezultati dosadašnje upotrebe Grundfos hidrogen sulfidnog rješenja bili su vrlo pozitivni. ”Nakon instalacije Grundfos rješenja, problem s mirisom je potpuno nestao. Senzor vodikova sulfida u Hobro označava nulu, a pritužbe su prestale ”, kaže Brian Frost.

Osim značajno poboljšanog zadovoljstva kupaca, Mariagerfjord Vand A/S je ostvario značajne financijske dobitke. Cijena po kubičnom metru obrađene otpadne vode je pala na 0,05 eura sa Grundfos vodikovim sulfidnim rješenjem (na temelju prosječne potrošnje od 590 ml tekućeg željeznog sulfata po kubičnom metru otpadne vode na crpnoj stanici u 2015., i po cijeni od EUR 0,06 po kilogramu željeznog sulfata). Na Mariagerfjord Vand A/S, Grundfosovo vodikovo sulfidno rješenje rezultira uštedom kemikalije od oko 70% na ovom području.

Sustav je dizajniran za prilagođavanje dozirane količine željezovog sulfata prema dnevnim i sezonskim varijacijama u količini sumporovodika koji su zbog toga značajno pali (s do 500 ppm na 0 s pojedinačnim, izoliranim odstupanjima od oko 50 ppm). Osim toga, Mariagerfjord Vand A/S osoblje više ne treba trošiti vrijeme na nadzor sustava i ručno prilagođavanje doze kemikalije kako bi odgovaralo trenutnim potrebama. To smanjuje radno opterećenje u vezi s otvorom i štedi vrijeme osoblja koje se može koristiti za obavljanje drugih zadataka.

Kao dodatni bonus, Mariagerfjord Vand A/S očekuje da će moći uštedjeti novac na održavanju cijevne mreže. Snažno smanjena količina sumporovodika znači da se crpke i cijevi ne korodiraju tako brzo kao prije i stoga ih nije potrebno često mijenjati. “Vodovodikov sulfid rastvara kreč u našim betonskim cijevima. Nakon instalacije Grundfosovog rješenja, očekujemo da će proći još mnogo vremena prije nego što ih trebamo zamijeniti ”, kaže Brian Frost.

Srodne primjene

Pronađite aplikacije iz Grundfosa koje se odnose na ovu temu.