Case

Sigurno, učinkovito hlađenje vode u rashladnim tornjevima

  • Optimizirajte cjelokupni rad
  • Smanjite potrošnju kemikalija
  • Uštedite vodu

Smješteni u "tamnom kutu" prostorije, rashladni tornjevi šalju signale o problemima koji se obično ne rješavaju, što može rezultirati velikim gubicima. Kada rade optimalno, rashladni tornjevi mogu pomoći u smanjenju ukupne potrošnje vode i energije objekta ili zgrade.

Slijedi priča Grundfos kupca koji je identificirao Grundfos iSOLUTIONS kao pravi izbor za rješavanje svojih izazova vezanih za obradu vode u rashladnim tornjevima. Rješenje je trenutno u fazi planiranja.

Problemi rashladnog tornja utječu na učinkovitost vode i sigurnost

Europska tvrtka za proizvodnju metala imala je problema u svom svakodnevnom radu. Nadzornik proizvodnje utvrdio je da nešto nije u redu s jednim od rashladnih tornjeva, koji se nalazio u zgradi nekoliko stotina metara od proizvodne linije. Zajedno s upraviteljem objekta, analizirao je situaciju, koja je bila složenija nego što je zamišljao.

Prije svega, uz nadzornika proizvodnje i rukovoditelja postrojenja, bilo je uključeno nekoliko drugih sudionika, uključujući tvrtku za održavanje zgrade i dobavljača kemikalija, koja nisu bila u potpunosti usklađena.

Neka od kompliciranih pitanja kao što je zahtijevanje ručnog nadzora i rada na terenu gdje se uvijek pojavi još neplaniranih problema obrađena su u nastavku.

Ručna dezinfekcija

Crijeva za dodavanje biocida su bila prazna ili puna zraka, uzrokujući neispravno doziranje. Kao posljedica toga, broj bakterija bio je dvostruko veći od preporuke dobavljača kemikalija, koji je posjećivao lokaciju deset puta godišnje i nedostajao je maksimum fluktuacije bakterija između posjeta.

Opasnost od biološke kontaminacije i legionele

Nedostatak kontrole bakterija predstavlja visoki rizik od prljavštine i prijetnju ljudskom zdravlju. Partner za održavanje je dodao tablete klora kako bi smanjio rizik, a pri tome nije nikoga informirao o tome. Nažalost, to nije bilo dovoljno za ispravljanje problema. Prilagođavanja su obavljena bez vođenja dnevnika, pa je bilo teško biti na vrhu situacije.

Velika količina vode

Kao što je prikazano u gornjoj tabeli, vodljivost i balans vode su bili nestabilni, što je utjecalo na performanse sustava i povećalo potrošnju slatke vode. Ventil za nadopunjavanje vode otvorio se ručno slučajno, ali nije ponovno zatvoren. To je dovelo do toga da se jedan od spremnika neprestano prelijeva bez nadzora, upozorenja ili alarma nekoliko dana do sljedeće rutinske provjere.

Na drugom mjestu tijekom tog razdoblja, jedan od glavnih nadzora PLC firmware-a je nadograđen. Nakon toga, voda za nadopunjavanje se greškom neprestano aktivirala tri dana zaredom. 

Izvještavanje o sukladnosti koje zahtijeva resurse

Prema menadžeru pogona, tvrtka je također jako puno vremena trošila na pravljenje izvještaja. Zapisivanje i praćenje podataka vrši se ručno, što troši puno vremena i stvara rizik od netočnog izvještavanja.

Rješenje i rezultat

Grundfos iSOLUTION nudi precizno i kontrolirano doziranje

Voditelj objekta je čuo za novo razvijeno inteligentno Grundfos rješenje. Kombinira nekoliko komponenti uključujući inteligentne crpke za doziranje, mjerni i regulacijski uređaj i sustav za daljinsko praćenje temeljen na cloudu koji povezuje komponente. Sustav još nije instaliran, ali očekuje da će postići jednostavan rad, bolju kontrolu bakterija, lakše izvještavanje o usklađenosti i uštedu vode.

Nova razvijena Grundfos aplikacija za upravljanje kemikalijama objedinit će sve radne parametre na jednom mjestu. Rješenje poboljšava sigurnost korisnika osiguravajući da se koriste samo prave kemikalije. On mjeri sve relevantne podatke sustava na internetu i izrađuje izvješća o sukladnosti na zahtjev. Također može pokazati upozorenja, zaustavljanja i kemijsko stanje u stvarnom vremenu, poboljšavajući vrijeme rada. Također će poslati SMS operateru kada je potrebno nadopunjavanje potrošnog materijala.

Mjerenjem vodljivosti, Grundfos sustav za mjerenje i regulaciju, DID, može reagirati kada rashladna voda dosegne kritični sadržaj otopljenih tvari. To omogućava automatsku reakciju na ventile za puhanje i dopunjavanje, održavanje kvalitete vode unutar optimalnih parametara i održavanje ravnoteže vode na optimalnim razinama, bez potrebe za ručnim radom. Uređaj će također informirati crpku za doziranje kemikalija o potrebnoj količini biocida, izbjegavajući prekomjerno ili nedovoljno doziranje, kako bi se rast bakterija održao pod nadzorom. Istodobno, Grundfos SMART digitalna crpka za doziranje, DDA FCM, i njezin integrirani inteligentni algoritam sprječit će se punjenje ulaznog crijeva zrakom ili mjehurićima te će aktivirati alarm u sustavu ako se dogodi.

Prozirne informacije o sustavu i poravnanje dionika

Uz Grundfos rješenje, sve informacije će biti dostupne svim dionicima u lancu u bilo koje vrijeme. To će pomoći u usklađivanju upravitelja postrojenja, tehničara održavanja, operatera i dobavljača kemikalija i staviti ih ispred bilo kakvih problema koji se mogu pojaviti u sustavu. Također će pomoći u optimizaciji cjelokupnog rada rashladnog tornja i poboljšanju kontrole upotrebe vode, energije i kemikalija.