Rólunk
Magyar Zene Háza
2013-ban született döntés arról, hogy a Liget Budapest Projekt keretén belül épüljön fel a Magyar Zene Háza, amely 2022 január végén izgalmas kiállítással és zenei programokkal nyitotta meg kapuit a közönség előtt. A japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett ház egy ikonikus kortárs építészeti remekmű: organikusan hullámzó, lyukakkal áttört tetőszerkezetével és hatalmas üvegfalaival összetéveszthetetlen látványt nyújt. A házat körülölelő, akár 12 méter magas üvegpaneleknek köszönhetően az épületbe lépve olyan érzése támad az embernek, mintha csak a parkban tett séta folytatódna.
A Zene Háza missziójának tekinti a magyar és külföldi népzene, tradicionális és populáris zene s nem utolsó sorban a klasszikus zene értékeinek ápolását, bemutatását. Interaktív állandó kiállítás során ismerhetik meg a látogatók a zene történetét. Az állandó tárlat mellett különleges élményt nyújt az úgynevezett Hangdóm, melyben felfedezhetjük a bennünket körülvevő hangzó világot.
Az épület energiaellátását nagyobb részben megújuló energiaforrásokból fedezik, ennek biztosítására 120 talajszondát helyeztek el 100 méter mélyen a föld alá, amelyek a geotermikus energiát szolgáltatják. További rendkívül innovatív megoldás, hogy az épület hűtését távhűtés biztosítja, amelyet a közeli Műjégpálya energiakapacitása biztosít.
A Grundfos büszkén csatlakozott ehhez az ikonikus projekthez. Hosszú tervezési és előkészítési munkák után a Grundfos lett az egyedüli szivattyú beszállító. A szivattyú kiválasztás során fontos szempont volt a minőség és a megbízhatóság. A szivattyúk beépítése során pedig kiemelt fontosságú volt azok zajszigetelése, hiszen az épület funkciójából adódóan semmi nem befolyásolhatja a tiszta zenei hangzást.
Beépített Grundfos szivattyúk:
Alpha1 L (15 db), Comfort (2 db), Conlift (2), Hydro Solo E CRE (1), MAGNA1 (29), MAGNA3 (12), Multilift MD (1), Sololift2 (3), TPE (8), TPE3 (2), Unilift AP (3), CR (1), Fire NKF (2)
English version: The House of Music (pdf)
forrás: www.magyarzenehaza.com
További beépítési képekért nézze meg az angol verziót (pdf).